Универсальные корпуса UCS

Фильтр

104 результатов

Комплект винтов - UCS SF 3,5X40 - 2203403

Набор отверток для сборки корпуса UCS высотой 67 мм

Полусфера корпуса - UCS HH 145-125 7035 - 2203351

Полусфера корпуса для сборки корпусов UCS размерами 145 x 125 мм; материал поликарбонат; цвет светло-серый аналогичный RAL 7035

Универсальный корпус - UCS 195-145-F-GD 9005 - 2203337

Цельный корпус для печатных плат, гибкие возможности размещения; включает полусферы, закрытые боковые стенки, наклеиваемые элементы для крепления плат, винты для корпуса и крепления плат; цвет корпуса черный с бирюзовыми угловыми вставками

Боковая стенка - UCS SW 125-F AL - 2203366

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 125 x 87 мм и 145 x 125 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 47 мм, материал: алюминий

Боковая стенка - UCS SW 145-F 9005 - 2203373

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 195 x 145 мм и 145 x 125 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 47 мм, материал: поликарбонат, цвет: черный, подобно RAL 9005

Универсальный корпус - UCS 145-125-F-GD 9005 - 2203333

Цельный корпус для печатных плат, гибкие возможности размещения; включает полусферы, закрытые боковые стенки, наклеиваемые элементы для крепления плат, винты для корпуса и крепления плат; цвет корпуса черный с бирюзовыми угловыми вставками

Универсальный корпус - UCS 237-195-H-GD 7035 - 2203344

Цельный корпус для печатных плат, гибкие возможности размещения; включает полусферы, закрытые боковые стенки, наклеиваемые элементы для крепления плат, винты для корпуса и крепления плат; цвет корпуса светло-серый с бирюзовыми угловыми вставками

Универсальный корпус - UCS 125-87-F-CCD 7035 - 2203443

Цельный корпус для печатных плат, зафиксирован на угловых вставках; включает полусферы, закрытые боковые стенки, угловые вставки с креплением для плат, винты для корпуса и крепления плат, цвет корпуса светло-серый с бирюзово-зелеными угловыми вставками

Боковая стенка - UCS SW 237-H 7035 - 2203388

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 237 x 195 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 67 мм, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый, подобно RAL 7035

Универсальный корпус - UCS 145-125-F-CCD 7035 - 2203447

Цельный корпус для печатных плат, зафиксирован на угловых вставках; включает полусферы, закрытые боковые стенки, угловые вставки с креплением для плат, винты для корпуса и крепления плат, цвет корпуса светло-серый с бирюзово-зелеными угловыми вставками

104 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48