новинка
Идеальное решение для встроенных систем: отличная защита для печатных плат стандартного форм-фактора.
Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения, подбирая индивидуальную высоту. Серия UCS отличается гибким креплением для печатных плат и высокой универсальностью.
новинка
Универсальные корпуса для электроники UCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать подходящие решения для практически любых печатных плат стандартной формы.
Адаптер для монтажной рейки, опорные стойки, настенные крепления и другие принадлежности расширяют универсальность применения корпуса для электроники UCS, позволяя использовать его в т. ч. в электрошкафах.
Вы просто реализуете индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания при помощи проверенных технологий подключения печатных плат. Так на базе одноплатного компьютера получается универсальное решение для электроники.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Корпуса для электроники
"$pageName" в