Реле времени

Реле времени

Идеальная синхронизация

Реле времени представляют собой экономичную альтернативу ПЛК для управления простыми задачами управления по времени.

Вернуться к Релейные модули

Категории

  • Список реле времени
    Реле времени, 6 мм

    Экстраузкие реле времени для устройств управления с одним временным диапазоном и одной функцией каждое.

Искать в Реле времени

Показать все продукты в этой категории

С помощью наших реле времени вы можете просто и выгодно реализовать схемы программно-временного управления от нескольких миллисекунд до периодов, измеряемых сутками. Воспользуйтесь преимуществами удобной настройки устройств посредством элементов управления на передней панели. Выходы сухих переключающих контактов обеспечивают быструю сигнализацию о неисправностях и целенаправленное отключение. Выберите идеально подходящее для ваших задач реле времени из четырех серий изделий.

Преимущества для вас

  • Продуманные и универсальные: многофункциональные реле времени с дисплеем OLED и опциональной связью посредством NFC и приложения на смартфоне
  • Оптимальное решение для оснащения зданий и применения в серийном производстве машин и комплектного оборудования: компактные реле времени в монтажном корпусе
  • Сэкономьте место и сведите к минимуму затраты на установку, сделав выбор в пользу 6-мм реле времени со вставными перемычками и системной кабельной разводкой из ассортимента принадлежностей
  • Многофункциональные реле времени с широкодиапазонным блоком питания отличаются широким функционалом и возможностью использования по всему миру
  • Реле времени являются частью системы COMPLETE line

Продуманные и универсальные: многофункциональные реле времени с дисплеем OLED и связью посредством NFC

Многофункциональные реле времени с дисплеем OLED и связью посредством NFC  

Продуманные и универсальные: многофункциональные реле времени MACX‑TR

Новые интеллектуальные и многофункциональные реле времени MACX-TR порадуют вас точностью настройки и простотой управления. С помощью дисплея OLED и кнопок вы сможете легко и надежно управлять процессами с привязкой ко времени. 

  • Простое управление прямо с устройства благодаря комбинации из дисплея OLED и кнопок
  • Интуитивно понятная настройка времени — без необходимости расчетов и проверок
  • Информативный и хорошо читаемый дисплей на базе технологии OLED
  • Точное считывание процессов с привязкой ко времени прямо на устройстве
  • Опциональная связь посредством NFC или приложения на смартфоне

Идеальное решение для серийного производства и оснащения зданий: компактные реле времени

Реле времени в компактном монтажном корпусе с зажимами push-in  

Реле времени в компактном монтажном корпусе

Компактные реле времени идеально подходят для оснащения зданий и применения в серийном производстве машин и комплектного оборудования.

  • Экономия места даже в мобильных и децентрализованных частях установки благодаря компактной конструкции
  • Быстрый электрический монтаж без инструментов благодаря технологии Push-in Technology
  • Наглядная диагностика благодаря хорошо видимым светодиодным индикаторам состояния

 

Узкие, точные, простые — реле времени в корпусе шириной 6,2 мм

Сверхузкое реле времени  

Компактная альтернатива для упрощения процессов программно-временного управления

Узкие реле времени — компактное решение для простых схем управления по времени. На ваш выбор варианты с настраиваемым временем и фиксированной функцией, а также многофункциональные изделия с четырьмя настраиваемыми диапазонами времени и возможностью выбора функции.

  • Экономия места за счет малой ширины — всего 6,2 мм
  • Точная и удобная настройка времени при помощи ручки настройки с подсветкой
  • Удобная и свободная настройка многофункционального реле времени посредством DIP-переключателя на боковой стенке
  • Наглядная диагностика благодаря хорошо видимым светодиодным индикаторам состояния
  • Быстрый монтаж с использованием вставных перемычек и системной разводки

Для всех задач классического программно-временного управления: многофункциональные реле времени

Многофункциональное реле времени  

Многофункциональные реле времени для универсального применения

Многофункциональные реле времени Phoenix Contact с возможностью выбора временных диапазонов и функций. Всего три модели для всех задач классического программно-временного управления.

  • Универсальность применения благодаря разнообразию функций
  • Два выхода сухих переключающих контактов на ширине всего 22,5 мм
  • Питающее напряжение через широкодиапазонный блок питания
  • Настройка точного временного диапазона от нескольких миллисекунд до нескольких дней

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки