Тепловые автоматические выключатели

Фильтр

44 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором, для монтажа на NS 35, для защитных автоматов, ширина клеммы: 8,2 мм, цвет: черный

Тепловой защитный выключатель - TCP 0,1A - 0712107

Автомат для тепловой защиты, вставляется в винтовые клеммные модули с предохранителями UK 6-FSI/C и пружинные клеммные модули с предохранителями ST 4-FSI/C

Перемычка - CB PT BRIDGE - 2801014

Вставная перемычка для шунтирования контактов с 1 на 2 для базовых элементов CB

Приборный корпус - TMCP SOCKET M - 0916589

Элемент монтажной колодки, 2-полюсный, для установки двух автоматических выключателей (по одному на каждый полюс)

Концевая крышка - TMCP CONNECT LR - 0916592

Концевая крышка, ширина: 6 мм, Цвет: черный

Тепловой защитный выключатель - TCP 7,5/DC32V - 0700007

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 7,5 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: коричневый

Тепловой защитный выключатель - TCP 2A - 0712217

Автомат для тепловой защиты, вставляется в винтовые клеммные модули с предохранителями UK 6-FSI/C и пружинные клеммные модули с предохранителями ST 4-FSI/C

Распределитель потенциала - CBB TM 12 2X6RC P-PT - 2801483

Платы приборных защитных выключателей для двенадцати термомагнитных защитных выключателей CB TM1... со сборным сигналом удаленного оповещения, центральное запитывание и распределение потенциалов для до пяти потребителей на каждый канал.

Тепловой защитный выключатель - TCP 10/DC32V - 0700010

Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: красный

Металлическая деталь - SPRING-LOCK - 0713009

Пружинный фиксатор, для механического закрепления при монтаже в перевернутом положении, 1 полюс

44 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48