С продуктами CLIPSAFE вы получаете индивидуальное решение для вашего электрошкафа — быстро и из одних рук.
Phoenix Contact предлагает систему CLIPSAFE — ассортимент инновационной высококачественной продукции, включающей в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и коробки подключения из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам продукция CLIPSAFE может применяться во взрывоопасных областях.
Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для вашего приложения.
Для создания запроса на разработку индивидуального решения коробки подключения и корпуса используйте бланк запроса в соответствующей категории. В них вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.
Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE | ||
---|---|---|
![]() |
Пустой корпус |
Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной области производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx. |
Полый корпус, обработанный по желанию заказчика | По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты. | |
Коробки подключения, скомпонованные по желанию заказчика |
Полые корпуса CLIPSAFE комплектуются по желанию клеммными колодками и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx. |
Кабельные вводы Phoenix Contact отличаются надежностью и безопасностью. Вы можете выбирать между стандартными кабельными вводами из пластмассы или металла.
Также поставляются кабельные вводы в исполнении с защитой от ЭМВ и для применения во взрывоопасной области. В случае чрезмерных нагрузок рекомендуется выбрать исполнение с хомутами для защиты от прогиба и разгрузки от натяжения.
CLIP PROJECT сочетает в себе проверенное ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки. Программа составляет полноценную проектную документацию и может обмениваться данными со всеми распространенными приложениями CAE. Программа CLIP PROJECT совместима с устройствами вывода и маркировочными материалами для клемм, проводов, устройств и установок.
"$pageName" в