Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Инновационные и идеально подходящие

CLIPLINE complete – системный конструктор, рассчитанный на особые требования систем защиты и управления.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Сотовые клеммы
    Сотовые клеммы

    Надежное распределение сигналов при помощи инновационной системы управления с цветовой кодировкой с увеличенной на 20 % плотностью монтажа.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает оптимальное решение для любого приложения: от разделительных клемм для измерительного преобразователя до системы контрольных штекеров FAME. Системные принадлежности индивидуального применения и свободный выбор технологий соединения превращают систему CLIPLINE complete в функциональный системный конструктор для систем защиты и управления.

Преимущества для вас

  • Гибкость в применении благодаря широкому ассортименту продукции для выработки и распределения энергии
  • Хорошая обзорность благодаря однозначно распознаваемым коммутационным состояниям и большой поверхности для маркировки
  • Совместимость с системой CLIPLINE complete

Системный конструктор – оптимальное решение для любых требований

Phoenix Contact предлагает оптимальное решение для любого приложения от разделительных клемм для измерительного преобразователя до системы контрольных штекеров FAME. 

CLIPLINE complete – системный конструктор для энергетических установок:

  • Индивидуально используемые, унифицированные системные принадлежности CLIPLINE complete
  • Свободный выбор типа подключения и монтажа
  • Простое создание при помощи программы для проектирования и маркировки PROJECT complete

Сравнение штекерных систем контроля и разделительных клемм для измерит. трансформаторов

Системный конструкторФункция
Системный конструктор – оптимальное решение для любых требований

FAME RACK

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольная колодка
  • Контрольный штекер

Проверка с автоматическим опережающим коротким замыканием. Объединение в блок как программируемая последовательность принудительной коммутации. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Технология соединения: винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

FAME 3 SL

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольная колодка
  • Контрольный штекер
  • Штекеры для обслуживания

Компактная проверка с автоматическим опережающим закорачиванием. Параллельная коммутационная последовательность в отдельных блоках. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Технология соединения: винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

FAME 3

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольная колодка
  • Контрольный штекер
  • Штекеры для обслуживания

Проверка с автоматическим опережающим коротким замыканием. Параллельная коммутационная последовательность в отдельных блоках. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Технология соединения: винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников

 

 

Системный конструкторФункция
Системный конструктор – оптимальное решение для любых требований

FAME 2

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольная колодка
  • Контрольный штекер

Проверка с автоматическим опережающим коротким замыканием. Объединение в блок как программируемая последовательность принудительной коммутации. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольном штекере.

Технология присоединения: зажим push-in и винтовой зажим

FAME 1

Штекерная система контроля состоит из:

  • Контрольная колодка
  • Контрольный штекер
  • Рабочий штекер

Проверка с автоматическим опережающим коротким замыканием. Параллельная коммутационная последовательность в отдельных блоках. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Технология присоединения: винтовой зажим

ME – разделительные клеммы для измерительных преобразователей

Система состоит из:

  • Индивидуально присоединяемых отдельных клемм в соответствии с приложением.

Короткое замыкание производится вручную при помощи коммутационных или вставных перемычек. Последовательный контроль преобразователя.

Технология присоединения: зажим push-in, винтовой зажим, пружинный зажим, винтовой зажим с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников, разъемные соединительные технологии

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48