Мощные блоки питания, обеспечивающие максимальную эксплуатационную надежность.
Обеспечьте надежное и безопасное питание своего оборудования. QUINT POWER отвечает всем требованиям функциональной безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 и МЭК 61511 вплоть до уровня полноты безопасности SIL 3 и обеспечивает максимальную безопасность в эксплуатации. В параллельном режиме и при подключении к различным фазам надежное питание нагрузки обеспечивается даже при проблемах с входным напряжением.
Мощные блоки питания QUINT POWER благодаря технологии SFB и превентивному функциональному контролю повышают степень готовности ваших систем.
Кроме того, QUINT POWER Plus выполняет требования функциональной безопасности (SIL). Защитное покрытие, допуски ATEX, IECEx и HazLoc позволяют использовать оборудование во взрывоопасных зонах.
Блок питания QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 может использоваться в приложениях с функциональной безопасностью на базе МЭК 61508 и уровня полноты безопасности SIL 2.
Блок питания QUINT4‑PS/1AC/24DC/20/+ выполняет требования к функциональной безопасности на базе МЭК 61508 и МЭК 61511 за счет уровня полноты безопасности SIL 3.
Система питания с резервированием 1+1, состоящая из QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 и QUINT4‑S‑ORING/12‑24DC/1X40/+, обеспечивает как симметричное распределение нагрузки, так и раздельную подачу питания всем потребителям.
Эта комбинация также выполняет требования согласно SIL3 и может использоваться в приложениях систем обеспечения безопасности.
Безопасный блок питания со встроенным полевым транзистором развязки на основе перехода металл-оксид-полупроводник
Модель QUINT POWER Plus со встроенным полевым транзистором развязки на основе перехода металл-оксид-полупроводник для модулей резервирования 1+1 и n+1 обеспечивает симметричное распределение нагрузки и повышает готовность оборудования.
Ей больше не требуется дополнительный резервный модуль, что позволяет экономить место в шкафу управления и сократить стоимость монтажных работ.
"$pageName" в