FAME 2 объединяет сложные действия по проверке в один блок.
FAME 2, штекерная система контроля без рабочего штекера, объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов всего в один компактный, экономящий место блок. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольном штекере.
Дополнительно система FAME 2 предлагает следующие преимущества. Контрольный штекер с тремя контактными язычками различной длины обеспечивает настраиваемую и безопасную последовательность коммутационных действий. Дополнительная простота использования обеспечивается наличием запатентованной вращающейся ручки.
Обзор всех преимуществ:
Три язычка контактов различной длины в контрольном штекере обеспечивают программируемую и безопасную последовательность коммутационных действий. Автоматическая коммутация производится всего в одной контрольной колодке с одной коммутацией со смещением во времени. Контрольные штекеры просто конфигурируются с учетом применения в списке изделий в разделе продукта — сборные контрольные штекеры — и заказываются щелчком мыши.
Извлечение запатентованного контрольного штекера с механической поддержкой из контрольной колодки. Оптическая индикация и блокировка в различных коммутационных положениях. Компактная компоновка благодаря смещенному расположению контрольных гнезд. Контрольные провода просто крепятся кабельными стяжками.
Встроенная кодировка обеспечивает единственную возможность использования штекера и контрольной колодки. В соответствии с директивой VDE в наличии подготовленные и кодированные контрольные штекеры с соответствующими контрольными колодками для различных задач.
Стандартные вставные закорачивающие перемычки и хорошо распознаваемое их позиционирование для функции закорачивания в контрольном штекере.
Награда Red Dot Design Award присуждается за высокое качество дизайна. Международное жюри присваивает престижную отметку качества продуктам, конструкция которых существенно отличается в лучшую сторону от сравнимых изделий. Функциональный дизайн продукции FAME привлек внимание жюри и был отмечен наградой Red Dot Design Award в 2014 году.
"$pageName" в