Контрольная штекерная система без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольном штекере

Штекерная система контроля без рабочего штекера

Обобщение проверочных действий

FAME 2 объединяет сложные действия по проверке в один блок.

Вернуться к Штекерная система контроля

Категории

Искать в Штекерная система контроля без рабочего штекера

Показать все продукты в этой категории

FAME 2, штекерная система контроля без рабочего штекера, объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов всего в один компактный, экономящий место блок. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольном штекере.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому закорачиванию преобразователя, защищенная от прикосновения конструкция
  • Простота контроля благодаря принудительной последовательности коммутации в блоке
  • Надежность благодаря управлению при помощи запатентованной поворотной ручкой
  • Конфигурируемая закорачивающая перемычка в контрольном штекере со стандартизированными системными принадлежностями CLIPLINE complete
  • Однозначное использование благодаря возможности кодирования
  • Гибкость благодаря свободному выбору типа подключения — зажим Push-in или винтовой зажим
  • Экономия времени и денег благодаря собранным с учетом применения контрольным колодкам

Великолепный дизайн

Контрольный штекер FAME  

Контрольный штекер FAME

Награда Red Dot Design Award присуждается за высокое качество дизайна. Международное жюри присваивает престижную отметку качества продуктам, конструкция которых существенно отличается в лучшую сторону от сравнимых изделий. Функциональный дизайн продукции FAME привлек внимание жюри и был отмечен наградой Red Dot Design Award в 2014 году.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48