Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.
FAME является инновационной модульной системой контроля для проведения измерений и проверки в области технологий защиты сетей для коммутационных установок высокого и среднего тока. Проводите проверку вручную автоматически, безопасно и быстро.
Штекерная система контроля FAME - это правильное решение для Вашего приложения: Данная модульная система может быть интегрирована напрямую в стенку электротехнического шкафа или монтироваться на несущей рейке.
Обзор дополнительных характеристик:
Компактная и модульная конструкция системы, как контрольного штекера так и колодки, обеспечивает наличие необходимого количества полюсов для любого приложения.
Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя обеспечивает высочайший уровень безопасности во время контроля.
Контрольные колодки на внутренней стороне электрошкафа оснащены двумя рядами функциональных гнезд для формирования нейтральной точки звезды, например, при помощи вставных перемычек.
Все места расположения клемм могут маркироваться однозначными и крупными надписями как на внутренней, так и на внешней стороне электрошкафа.
Подготовленные контрольные колодки компактно монтируются на стандартную монтажную рейку.
Прочный контрольный штекер отличается простотой применения и гарантирует надежную фиксацию подключаемых контрольных проводов. При помощи опциональных вставных перемычек можно реализовать все контрольные схемы в штекере. Все компоненты выполнены с защитой от прикосновения.
Гибко используемые принадлежности позволяют реализовать все функции в стандартных контрольных колодках. Последовательное применение системных комплектующих CLIPLINE complete позволяет снизить расходы на установку и логистику.
Все больше коммутационных установок и интерфейсов требуют регулярной проверки. Это связано с большими затратами времени и средств. Для проведения таких проверок с экономией времени и затрат теперь существует система контроля FAME. Она автоматически сводит все сложные коммутационные действия в контрольном блоке. Для вас это означает повышение степени готовности оборудования при максимальной безопасности.
Штекерные системы контроля в сравнении
FAME предлагается в пяти вариантах исполнения. Выберите самое подходящее для вашего приложения решение.
К устройствам защиты и управления должен быть обеспечен допуск снаружи, поэтому они монтируются в двери электрошкафа. По этой причине в двери электрошкафа монтируются различные устройства, а также контрольные колодки, например, FAME.
Это экономит дополнительное место в электрошкафу. Разводка данных компонентов теперь стала еще проще и гибче с системой кабельной проводки CGS от Phoenix Contact.
"$pageName" в