Штекерные соединители для ФГ-систем

Штекерные соединители для ФГ-систем

Перспективная технология подключения

Разводка ФГ-модулей и инверторов производится быстро, просто и без специальных инструментов.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

Искать в Штекерные соединители для ФГ-систем

Показать все продукты в этой категории

Специально для кабельной разводки фотогальванических установок Phoenix Contact разработала штекерные соединители для сборки в полевых условиях. Переменный или постоянный ток, круглой или квадратной формы — штекерные соединители отвечают широким требованиям. Приборные разъемы, технологии подключения печатных плат и принадлежности дополняют ассортимент.

Преимущества для вас

  • Простое и быстрое подключение проводов на месте благодаря инновационной технологии быстрого подсоединения
  • Простота выполнения кабельной разводки: подготовка кабеля без использования специальных инструментов
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным TÜV компонентам
  • Высокая гибкость благодаря возможностям подсоединения кабелей различных сечений
  • Перспективная кабельная разводка ФГ-установок благодаря комплектным решениям подсоединения

Подключение перем. тока

Подключение перем. тока  

Подключение перем. тока

Для монтажа стороны переменного тока фотогальванических систем Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий любого класса производительности. В ассортимент входит особо компактная система соединения. Речь идет о круглых и квадратных штекерных соединителях для 1- и 3-фазных устройств, а также проходных клеммах и подходящих принадлежностях.

  • Сила тока до 309 А
  • Сечения от 0,2 мм² до 150 мм²
  • Напряжение до 600 В UL / 1000 В

Подключения постоянного тока

Подключения постоянного тока  

Подключения постоянного тока

Проходные детали, штекерные соединители и разнообразные принадлежности: с серией изделий Phoenix Contact вы получаете инновационные технологии подключения из одних рук. В ассортимент входят сборные штекеры для быстрого подсоединения проводников сечением от 2,5 мм² до 16 мм², а также система миниатюрных штекеров для интегрированных в здания ФГ-модулей (BIPV).

  • Ток до 65 А
  • Напряжение до 1500 В
  • Сечения проводников от 2,5 мм² до 16 мм²

Быстрая разводка: от ФГ-модуля до подачи питания

Разъемы для фотогальванических систем  

Единственная в своем роде — система соединителей SUNCLIX для фотогальванических систем

Вы ищете инновационные и надежные технологии подключения для осуществления кабельной разводки ФГ-модулей, клеммных коробок генераторов или инверторов?

У нас вы найдете подходящее решение для формирования соединений: от коробок подключения ФГ-модулей и штекерных соединителей пост. и перем. тока для полевой прокладки кабеля до устройств передачи сигналов, данных и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763