новинка
PLCnext Control – это ПЛК на базе PLCnext Technology для автоматизированных систем будущего.
Контроллеры PLCnext Control позволят работать с любимыми языками программирования, будь то стандарт МЭК 61131-3 или языки высокого уровня. Безграничные возможности индивидуализации благодаря простой и быстрой интеграции открытого программного обеспечения, приложений, действующих и будущих стандартов связи, а также интеллектуальное построение сетей на базе облачной технологии предоставляют все степени свободы при переходе в цифровую эпоху.
новинка
В рамках серии высокопрочных контроллеров Axiocontrol Phoenix Contact предлагает несколько ПЛК на базе PLCnext Technology. Они рассчитаны на программирование на языках высокого уровня, а также классических языках по стандарту МЭК 61131-3.
Возможность расширения имеют ПЛК с модулями для систем ввода-вывода IP20 Axioline и Inline. Кроме того, можно также добавлять в левой части PLCnext Control AXC F 2152 и AXC F 3152 аппаратные функции, например, дополнительный порт Ethernet.
Функционал безопасности основан на доверенном платформенном модуле (TPM), позволяющем сохранять сертификаты пользователей. Прямая связь ПЛК с облаком реализуется с помощью простого сканирования QR-кода.
При желании можно ознакомиться с принципом работы, управлением и производительностью PLCnext Technology на примере пробной задачи, использовав один из двух стартовых комплектов с предустановленными компонентами для указанного вами пробного приложения. При заказе стартового комплекта вы получите эксклюзивный бесплатный доступ к Proficloud Phoenix Contact сроком в один год.
Новый RFC 4072S — первый высокопроизводительный контроллер на базе PLCnext Technology. Благодаря двум независимыми ЦП с высокоэффективной четырехъядерной системой, позволяющей управлять очень протяженными сетями, которые содержат до 300 ориентированных на безопасность устройств, он гарантирует высочайший уровень безопасности.
Простой интерфейс оператора с улучшенной схемой управления, реализованный на основе емкостного сенсорного дисплея, обеспечивает высокую эффективность контроля.
Благодаря интегрированному серверу OPC UA и применению стандартизованного протокола связи этот контроллер уже сегодня соответствует требованиям будущего.
PLCnext Engineer может использоваться как для решения стандартных задач программирования ПЛК, так и программирования функций обеспечения безопасности.
ПО для программирования контроллеров PLCnext Engineer с плагинами для создания индивидуальных программных решений
PLCnext Engineer – гибкое ПО для программирования контроллеров нового поколения с технологией PLCnext Technology. Оно объединяет в себе все основные функции, необходимые для создания конфигураций, программирования, визуализации и диагностики. Грамотно организованный интерфейс, объектно-ориентированное программирование и индивидуально настраиваемые функции – это лишь некоторые из новых особенностей продукта.
Для программирования ваших собственных модулей стандарта МЭК 61131-3 вы можете использовать инструментальные средства PLCnext Technology для Visual Studio. Конфигурация содержит все необходимые инструменты для простого создания собственных библиотек с функциями и функциональными блоками, запрограммированными в C#.
Для программирования в C++ вам потребуется комплект разработчика ПО (SDK), совместимый с прошивкой вашего контроллера и вашей операционной системой. Для этого мы рекомендуем вам среду разработки Eclipse с нашим плагином и средством формирования библиотек для создания программ для PLCnext Engineer.
В магазине PLCnext Store представлены программные приложения для промышленных систем автоматизации. Они рассчитаны на простое и быстрое расширение функционала контроллеров PLCnext Control.
Ускорьте разработку систем с помощью приложений Solution, не требующих специальных знаний в области программирования.
Готовность к использованию: в PLCnext Store контроллер PLCnext можно оптимизировать, например, до SPS для управления солнечным парком.
Уже сегодня Phoenix Contact предлагает множество программных библиотек для PLCnext Engineer. Они доступны в PLCnext Store в виде приложений для простого скачивания.
С помощью расширения функции можно добавить необходимую среду выполнения в PLCnext Control, например Codesys, простым способом. Это позволяет использовать в т. ч. специализированные языки программирования.
"$pageName" в