Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Контрольное реле - EMD-FL-3V-690 - 2885249

Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 483...897 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобразователя

Модуль питания - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 88...121 В AC

Контрольное реле - EMD-SL-V-UV-300 - 2866035

Реле контроля для контроля 1-фазных напряжений 0...300 В AC/DC, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь

Контрольное реле - EMD-SL-PTC - 2866093

Реле контроля для контроля температуры обмоток электродвигателя (максимально 6 позисторов), с блоком памяти для хранения информации о неисправностях температурных датчиков согласно DIN 44081. Функция проверки (кнопка Test/Reset), напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобразователя

Контрольное реле - EMD-FL-3V-230 - 2885773

Реле контроля 3-фазных напряжений 160...300 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобр-ля

Контрольное реле - EMD-FL-3V-500 - 2867979

Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 350...650 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобразователя

Модуль питания - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 323...456 В AC

Модуль питания - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Силовой модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20 - 30 В DC

Контрольное реле - EMD-SL-LL-230 - 2885906

Контрольное реле для проверки уровня наполнения проводящих жидкостей, контроль минимального и максимального значения, напряжение питания 230 В перем. тока, 2 преобразователя

Контрольное реле - EMD-SL-3V-400-N - 2885278

Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 280...520 В АС, функция Window, с разъемом проводника нейтрали, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь

26 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48