Компактные гибридные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование электродвигателей.
Компактные гибридные пускатели — независимые, модульные и поддерживающие работу в сети — обеспечивают безопасное и надежное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.
"$pageName" в