Электротехнические клеммы для фотогальваники

Электротехнические клеммы для фотогальваники

Инновационные и идеально подходящие

Инновационные электротехнические клеммы для специальных требований фотогальванических установок.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Список диодных клемм
    Диодные клеммы для фотогальванических установок.

    Мы предлагаем инновационные клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок – до 1500 В пост. тока.

  • Список клемм с держателями предохранителей
    Клеммы с держателем предохранителя для фотогальваники

    Мы предлагаем инновационные клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок – до 1500 В пост. тока.

  • Список клемм с размыкателями
    Клеммы с размыкателями для фотогальваники.

    Мы предлагаем инновационные клеммные блоки, соответствующие специальным требованиям фотогальванических установок – до 1500 В пост. тока.

Искать в Электротехнические клеммы для фотогальваники

Показать все продукты в этой категории

Создайте вместе с Phoenix Contact экономичную и безопасную для природы систему энергоснабжения. В течение десятилетий мы являемся компетентным и надежным партнером в фотогальванической отрасли. В ассортименте электротехнические клеммы до 1500 В DC для решения любых задач в области кабельной разводки.

Преимущества для вас

  • Простая защита модулей при помощи компактных диодных клемм и клемм с держателем предохранителя
  • Надежное разделение цепей с разделительными клеммами до 1000 В DC
  • Компактные потенциальные магистральные клеммы для экономии места и времени
  • Широкий ассортимент электротехнических клемм от 1000 В DC
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Требования к электротехническим клеммам для применения в фотогальванических установках

Электротехнические клеммы для ФГ-установок  

Электротехнические клеммы для ФГ-установок

На участках переменного тока солнечных установок преимущественно используются стандартные компоненты, а участки постоянного тока требуют особого внимания. В целях минимизации потерь на линиях ФГ-модули подключают к цепям, что позволяет повысить системное напряжение.
Напряжение холостого хода ФГ-установок достигает 1500 В DC.
Высокие напряжения постоянного тока создают повышенную нагрузку на используемые компоненты. В отличие от переменного напряжения под воздействием постоянного тока на поверхности изолированных элементов легко образуются пути тока утечки. Поэтому используемые компоненты должны обладать особенной устойчивостью к возникновению воздушных зазоров и путей токов утечки.
Защита отдельных цепей позволяет ограничить токи обратного действия, которые могут возникать в случае короткого замыкания. Для этого в кристаллических модулях преимущественно используются плавкие предохранители 10,3 × 38 мм, а в тонкопленочных модулях — запирающие диоды, которые встраиваются в токовую цепь.

Электротехнические клеммы и предохранители Phoenix Contact особенно подходят для применения в фотогальванических установках. Краткое описание всех компонентов приведено в брошюре «Компоненты и системы для фотогальванических установок».

Надежная защита для кристаллических и тонкопленочных ФГ-модулей

Защита для кристаллических и тонкопленочных ФГ-модулей  

Защита для кристаллических и тонкопленочных ФГ-модулей

Кристаллические модули отличаются высоким КПД при хороших световых условиях. По сравнению с тонкопленочными модулями они подают существенно более высокие токи цепей. Компактные клеммы с держателем предохранителя защищают ФГ-проводники от опасных токов обратного действия. 

Тонкопленочные модули по сравнению с кристаллическими модулями имеют лучшие показатели при слабом свете и более чувствительны к токам обратного действия. Для обеспечения быстрой и надежной защиты от обратных токов часто применяются подключенные в ряд запирающие диоды.

Универсальные клеммы для алюминиевых проводов UBAL

Клеммы Al/Cu UBAL  

Клеммы Al/Cu UBAL

Новые клеммы Al/Cu UBAL прошли испытания на соответствие последним стандартам и рассчитаны на применение, например, в фотогальванических системах.

Универсальные клеммы позволяют соединять алюминиевые и медные провода в одной клемме.

Клеммы Al/Cu поставляются в четырех размерах сечения, при этом зажим для алюминиевых проводов рассчитан на провода от 6 мм² до 240 мм², а зажим для медных проводов – от 2,5 мм² до 240 мм².

Клеммы с держателем рычажного предохранителя UK 10,3-HESI для фотогальванических систем

Клемма с держателем рычажного предохранителя  

Более быстрый и простой способ замены предохранителей при помощи рычага, расположенного в передней части.

Клеммы с держателем рычажного предохранителя серии UK 10,3-HESI 1000V и UK 10,3-HESI 1500V имеют оптимальные характеристики для использования в фотогальванических системах. Они соответствуют требованиям последних стандартов (МЭК 60947-3, МЭК 60269-2, МЭК 60269-6) и входят в перечень UL. Клеммы UK 10,3-HESI обеспечивают удобство и безопасность работы. Предохранители можно заменить быстрым и простым способом при помощи рычага, расположенного спереди.

Сэкономить еще больше времени позволят модели на 1000 В, в которых имеется визуальный индикатор. Светодиодный индикатор информирует о неисправности предохранителя.

Клеммы UK 10,3-HESI не только отличаются удобством использования, но и оснащены защитой от прикосновений, которая обеспечивает высокую безопасность.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa