Модульная система контроля лопастей в ветросиловых установках

Фильтр

9 результатов

Блок коммутационных приборов - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Сенсорный анализатор, компоненты системы обнаружения обледенения ID-S, с 6 датчиками ID-S-S 868, связь на частоте 868 МГц, а также посредством Modbus TCP и PROFINET

Датчик - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Датчик измерения нагрузки на лопасти ветросиловой установки. Ударопрочный. С магнитным экранированием. Компенсация сопротивления проводника благодаря 6-проводной технологии подключения.

Датчик - WIL-RM-S-SG - 1006746

Датчик измерения нагрузки на лопасти ветроэнергетической установки

Блок коммутационных приборов - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Сенсорные анализаторы, компоненты системы обнаружения обледенения ID-S, связь на частоте 868 МГц, а также посредством Modbus TCP и PROFINET

Блок коммутационных приборов - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Модульное решение для контроля лопастей ветросиловых установок с датчиками для измерения тока молнии, обнаружения обледенения и контроля нагрузки

Датчик - ID-S-S 915 - 1061958

Беспроводной датчик льда и температуры для ветроэнергетических установок, самоклеящийся, для установки на лопасти, башне или гондоле, связь с радиоприемником ID-S-RT 915 на частоте 915 МГц

Радиоприемник - ID-S-RT 915 - 1061961

Радиоприемник, антенный разъем RSMA (гнездовой), связь с датчиком ID-S-S 915 на частоте 915 МГц

Датчик - ID-S-S 868 - 1061959

Беспроводной датчик льда и температуры для ветроэнергетических установок, самоклеящийся, для установки на лопасти, башне или гондоле, связь с радиоприемником ID-S-RT 868 на частоте 868 МГц

Радиоприемник - ID-S-RT 868 - 1061960

Радиоприемник, антенный разъем RSMA (гнездовой), связь с датчиком ID-S-S 868 на частоте 868 МГц

9 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48