Мобильные системы печати и маркировки

Мобильная термопечатающая система

Маркировка в любых местах

Переносные системы печати для распечатки маркировки там, где она нужна

Вернуться к Системы печати и маркировки

Категории

  • Список принадлежностей для серии THERMOMARK GO
    Принадлежности для THERMOFOX

    Чемоданчик, наплечная сумка или практичный пояс — различные принадлежности обеспечивают возможность удобной транспортировки устройств.

  • Список продукции THERMOMARK PRIME
    THERMOMARK PRIME

    Благодаря встроенному ПО для маркировки, не зависящему от сети питанию и интуитивному пользовательскому интерфейсу THERMOMARK PRIME оптимально подходит для мобильного применения.

  • Список продукции для серии THERMOMARK GO
    Серия THERMOMARK GO

    Принтер THERMOFOX в переносном исполнении отличается инновационной клавиатурой и возможностью подсоединения к профессиональному ПО для маркировки CLIP PROJECT.

Искать в Мобильные системы печати и маркировки

Показать все продукты в этой категории

Переносные системы печати от Phoenix Contact позволяют выполнять задачи и процессы более гибко и независимо. Распечатайте необходимую маркировку за письменным столом или прямо на месте применения.

Преимущества для вас

  • Встроенное ПО: простой ввод данных благодаря сенсорному экрану и полностью интегрированному ПО для маркировки
  • Встроенный носитель энергии: функция управления энергией и сменные высокопроизводительные аккумуляторы
  • Многостороннее применение: большой ассортимент материалов охватывает большое количество изделий для самых различных областей применения промышленной маркировки

Маркировка в любых местах

Мобильные системы печати  

Мобильные системы печати

Вам нужны гибкие возможности печати непосредственно на местах? Мобильные системы печати Phoenix Contact позволяют это. Принтеры THERMOMARK PRIME оптимально рассчитаны на мобильный режим работы благодаря встроенной программе для маркировки, независимому от сети питанию и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Управляйте мобильным принтером этикеток THERMOMARK GO при помощи умного устройства и создавайте гибкие маркировки в промышленной среде.  Принтер THERMOMARK GO K в переносном исполнении отличается инновационной клавиатурой и возможностью подсоединения к профессиональному ПО для маркировки PROJECT complete. Все устройства позволяют решать любые задачи, отличаясь при этом компактными размерами и практичным набором принадлежностей.

Переносной термопечатающий принтер THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME является единственной в своем роде комбинацией из проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного снабжения энергией. Ваш переносной мобильный центр для создания маркировки THERMOMARK PRIME. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте.

  • Простой ввод данных благодаря встроенному ПО для маркировки
  • До семи часов эксплуатации благодаря производительным аккумуляторам
  • Простая смена материала и красящей ленты менее чем за десять секунд
  • Широкий ассортимент материалов с более чем 600 типами маркировки для самых различных приложений
  • Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать

Мобильный принтер этикеток с управлением при помощи умного устройства THERMOMARK GO

Мобильный принтер этикеток с управлением при помощи умного устройства THERMOMARK GO  

Мобильный принтер этикеток с управлением при помощи умного устройства THERMOMARK GO

Простая маркировка в любом месте: воспользуйтесь гибкими возможностями нанесения обозначений в промышленной среде при помощи умного устройства для управления принтером для этикеток.

  • Нанесение маркировки на местах: управление принтером этикеток выполняется при помощи смартфона или планшета
  • Современные интерфейсы: соединение с умным устройством осуществляется посредством Bluetooth или NFC
  • Интуитивно понятная настройка конфигурации этикеток: приложение MARKING system сопровождает оператора по ходу всего процесса маркировки
  • Легкий способ нанесения обозначений: функция автоматического определения маркировки исключает ошибки при печати

Портативный принтер THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

Портативный принтер THERMOMARK GO K идеально рассчитан на быстрое нанесение обозначений на местах. Он прочен, прост в обслуживании и обладает большим количеством разнообразных функций. Данный термопечатающий принтер работает с нарезаемыми материалами для маркировки кабелей, проводников, устройств, клемм и установок.

  • Обработка термоусадочных кембриков, этикеток и неклеящегося материала
  • Интеллектуальная клавиатура позволяет использовать символы, штриховые коды и серийные номера
  • Оптимальная настройка печати благодаря автоматическому распознаванию материала
  • Простой обмен данными для маркировки благодаря подключению к программе для планирования и маркировки PROJECT complete
  • Быстрая смена материала при помощи комбинированной кассеты с материалом и красящей лентой

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.google.com/