Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: на монтажную пластину
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца
Сдвоенная фланцевая миниклемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: желтый, тип монтажа: NS 15
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15
Фланцевая миниклемма, возможность комбинации с D-MSBV 2,5-F и MSBV 2,5-M, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: желтый, тип монтажа: NS 15
Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15
"$pageName" в