Сотовые клеммы

Сотовые клеммы

Модульное, простое и интуитивное ранжирование

Ранжирование сигналов с новой системой цветовой кодировки. Плотность монтажа на 20% больше.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Сотовые клеммы

Показать все продукты в этой категории

Благодаря своей компактной конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при кроссировке в среде автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной разводки.

Преимущества для вас

  • Увеличение плотности сигналов на 20 % благодаря компактной конструкции
  • Точное количество полюсов, соответствующая области применения конструкция благодаря модульности
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм, отцентрованным рядом с точками подключения
  • Гибкое применение благодаря возможности прямого монтажа, монтажа на 19-дюймовую стойку или монтажную рейку
  • Хорошая обзорность благодаря большой поверхности для маркировки с целью обозначения матрицы
  • Предлагаются варианты без нажимной кнопки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Применение сотовых клемм

Электромонтаж сотовых клемм  

Электромонтаж сотовых клемм

Наряду с применением шинных систем в новых и модернизированных установках, например, на электростанциях и в производстве, в связи с высокими требованиями к безопасности и готовности по-прежнему постоянно используется двухточечное соединение. Преимущество состоит в быстрой локализации сбоев при помощи стандартных измерительных устройств. В перспективе незаменимыми также останутся сотовые клеммы, отличающиеся высокой плотностью сигналов, чрезвычайной компактностью и прекрасной обзорностью.

Запатентованная модульная концепция сотовых клемм PTMC представляет собой инновационную систему для решения задач в области распределения сигналов.

Гибкость применения

Гибкость монтажа  

Гибкость монтажа

Помимо прямого монтажа, например, в 19-дюймовые стойки, вы также можете использовать адаптеры для установки на монтажную рейку. Они обеспечивают возможность применения в самых маленьких корпусах машин и распределительных шкафах.

Конфигурируйте индивидуальные сотовые клеммы

Быстрая и простая конфигурация и индивидуализация распределительных панелей  

Быстрая и простая конфигурация и индивидуализация распределительных панелей

Онлайн-конфигуратор сотовых клемм поможет вам получить индивидуальные схемы распределения сигналов.
Сначала выберите подходящий способ монтажа. После этого определите, сколько соединений должна иметь распределительная панель. Для этого выберите количество строк и столбцов сотовой клеммы, а также число соединений на распределительный элемент. После того как выбор сделан, вы можете присвоить каждому из элементов один из одиннадцати доступных цветов. Возможность выбора цветов позволяет создать индивидуальную сотовую клемму и обеспечить оптимальную обзорность всей распределительной панели. Чтобы в случае повторного заказа вам не нужно было проходить весь процесс заново, в конце каждого конфигурирования вы получаете специальный код. С помощью этого кода вы сможете в любое время вызвать и повторно заказать уже сконфигурированную ранее сотовую клемму. Всего несколько щелчков до готового продукта, быстро и надежно.

Сотовые клеммы в комплектах для сборки

Сотовые клеммы в комплектах для сборки согласно цветовой комбинации  

Сотовые клеммы в комплектах для сборки согласно цветовой комбинации

Сотовые клеммы поставляются также в комплектах для сборки в различных, стандартизированных цветовых комбинациях, например, согласно DIN VDE 0815.

Распределительная клемма

Распределительная клемма  

Распределительная клемма

Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении. Ассортимент продукции дополняют распределители потенциала той же формы и разнообразные принадлежности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48