Интеграция, настройка параметров, визуализация — быстро и эффективно.
Производительный модульный контроллер ILC 2050 BI на базе IoT разработан специально для выполнения задач автоматизации в зданиях. В частности, для контроля и управления инфраструктурой зданий, энергетическими потоками и оборудованием для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Этот контроллер отличается масштабируемостью, а также безграничным разнообразием применения аппаратного и программного обеспечения.
Существенным преимуществом платформы Niagara является присоединение данных различных шинных систем и протоколов полевого уровня. Они объединяются в одном контроллере, обрабатываются и передаются. Для этого контроллер поддерживает большое количество коммуникационных драйверов, как то BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX и SNMP.
После выполнения стандартизации данные интегрированных устройств и сетей доступны в общей системе
Лицензия Niagara данного контроллера основывается на количестве возможных к интеграции точек данных. Основная лицензия начинает с 250 точек данных и ее можно расширить до 10000 точек данных. Дополнительно необходима лицензия на программные обновления и улучшения. Предлагаются лицензии на один, три года и пять лет. Обращайтесь к нам, мы подберем подходящую лицензию для вашего проекта.
Диспетчер
Диспетчер предлагает графическое представление информации реального времени и функций сервера. Как, например, центральный журнал трендов, архивирование, аварийное оповещение, визуализация, планировщик, управление базами данных всей системы и интеграция в системы SCADA. Диспетчер поддерживает прямую связь с другими системами при помощи различных протоколов на базе IP: BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX и SNMP и нормализированной объектной модели.
Workbench
Workbench — это интегрированная диспетчерская платформа для разработки с графическими и текстовыми инструментами для программирования. Workbench служит для конфигурирования коммуникационных интерфейсов, веб-визуализации, управления пользователями и содержит консоль аварийного оповещения. Workbench предлагает все необходимые компоненты для разработки сложных функций для стандартных модулей. Виды Wiresheet предлагают приложения для программирования способом перетаскивания. Лицензия Workbench является составной частью каждой диспетчерской лицензии.
"$pageName" в