Медь или оптоволокно — здесь вы найдете широкий ассортимент материалов для монтажа.
Выполните установку сети самостоятельно — мы с радостью вам поможем. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты и инструменты для гибкого монтажа на месте.
Модули SFP (Small Form Pluggable) позволяют гибко использовать порты SFP коммутаторов Ethernet. Компания Phoenix Contact предлагает подходящие модули SFP как для одномодового или многомодового режима передачи, так и для Fast / Gigabit Ethernet для любых целей использования:
Патч-панели обеспечивают безопасное соединение на всем участке от электрошкафа до периферийного оборудования
Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Подключение полевого кабеля осуществляется простым способом при помощи зажима IDC, push-in или винтового зажима в соединительной коробке с крышкой. Экран кабеля подключается простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Это сокращает время на установку.
Опционально данные интерфейсные модули поставляются с защитой от перенапряжений и контролем тока экрана.
Инжекторы Power-over-Ethernet (PoE) позволяют передавать данные и питание для удаленных устройств Ethernet (например, камер), используя для этого один общий кабель. Компактное автономное решение реализовано на базе различных классов мощности до 60 Вт.
Помимо гнездового разъема RJ45, инжекторы PoE оснащены альтернативными технологиями присоединения полевого кабеля и встроенным устройством защиты от перенапряжений. Это устройство защищает подключенные оконечные устройства, повышая таким образом готовность оборудования.
В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей используется изолятор FL ISOLATOR.
Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту устройств и интерфейсов Ethernet. Это существенно повышает помехозащищенность.
Изолятор FL ISOLATOR также предлагается с разъемом M12 и корпусом для настенного монтажа.
Во многих сетях одним из главных требований является высокая отказоустойчивость. Модули PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности. Таким образом они гарантируют высокую степень готовности сети.
Основные преимущества:
Системы кабельной разводки Phoenix Contact на основе медных кабелей отличаются простым способом подготовки кабелей без использования специального инструмента, а также высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. У нас вы можете заказать подходящий для вашего приложения штекер от RJ45 и USB до D-SUB и M12. Специальные варианты экрана с защитой на 360° гарантируют высокую ЭМС и устойчивость к электростатическому разряду.
Оптоволоконные кабели обеспечивают высокую скорость передачи данных, низкий коэффициент затухания и нечувствительность к электромагнитным помехам. Оптоволоконные кабели идеально подходят при значительном удалении объектов. Phoenix Contact предлагает большой ассортимент продукции для монтажа оптоволоконных сетей:, от SC-RJ, LC, SC, F-SMA и ST до типов волокна POF, PCF, GOF:
Необходимые принадлежности, такие как устройства сопряжения или проходные детали, дополняют ассортимент.
"$pageName" в