Монтажные системы

Монтажные системы

Простое и быстрое распределение энергии

Надежное подключение проводов за несколько шагов без специнструмента — при помощи установочной системы.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

Искать в Монтажные системы

Показать все продукты в этой категории

Наши монтажные системы предоставляют несложные и гибкие возможности подключения кабелей. В зависимости от приложения можно выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств. Прочные корпуса и высокие степени защиты обеспечивают возможность надежной передачи питания на открытом воздухе и во влажных зонах.

Преимущества для вас

  • Подходящая технология подключения для любого приложения: быстрый IDC-контакт, простая технология push-in и проверенный временем винтовой зажим
  • Простая и быстрая сборка без специнструмента
  • Гибкое распределение энергии благодаря неразъемным и вставным вариантам
  • Высокая надежность благодаря прочным корпусам со степенью защиты IP66/IP68/IP69, ударопрочностью IK08
  • Полная защита электроники, поскольку корпуса не нужно открывать даже при подключении питающего провода

Монтажная система IPD с технологией push-in

Монтажная система IPD с технологией push-in

Монтажная система IPD с технологией push-in

Познакомьтесь с возможностями простого распределения электроэнергии при помощи монтажной системы IPD в зданиях или на инфраструктурных объектах. IPD (Installation Power Distribution) представляет собой компактное штекерное решение, которое оптимально рассчитано на световые приложения. Технология push-in позволяет удобно подключать 3- и 5-полюсные кабели до 2,5 мм² без инструмента даже в трудно доступных участках. Степень защиты IPD67 допускает безопасное использование IPD в наружных и влажных зонах.

Монтажная система QPD с зажимом QUICKON

Монтажная система OPD

Монтажная система QPD

Отвечающее промышленным требованиям распределение питания не должно быть сложным и затратным по времени. Доказательством этого является прочная монтажная система QPD с классом защиты IP68/69K для нагрузок до 690 В / 40 A. Проверенная техника быстрого подключения с ножевым соединением IDC QUICKON делает возможным простое и быстрое подключение проводников до 5 x 6,0 мм² без снятия изоляции и применения специнструмента. Вы можете выбирать между неразъемными и вставными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения в сфере распределения. Возможно также простое подключение устройств без необходимости их открывания. Чувствительная электроника остается при этом защищенной от воздействий окружающей среды.

Обзор ассортимента QPD

Обзор ассортимента QPD  

Обзор ассортимента QPD

(1) Проходные детали
Проходные детали — это подключаемые снаружи кабельные вводы. Благодаря их использованию для подключения проводов больше не нужно открывать устройства. Это обеспечивает специфический класс защиты производителя.

(2) Кабельный соединитель
Для удлинения или ремонта кабелей идеально подходит кабельный соединитель. Вместе со штекерным соединителем соединители проводников можно использовать и в качестве сцепного соединения.

(3) Штекерный соединитель
Для быстрой замены устройств – во время технического обслуживания или при монтаже с использованием предварительно подготовленных кабелей – оптимально подходит штекерный соединитель с опережающим контактом PE. Он имеет кодировку для предотвращения неправильного подключения.

(4) T-образный распределитель
С помощью компактного T-распределителя можно просто монтировать ответвление линий для потребителей. 

(5) H-образный распределитель
H-образный распределитель — это компактная, прочная и быстро подключаемая клеммная коробка. Четыре разъема соединены параллельно между собой, что позволяет использовать его в качестве звездообразного разветвителя.

Специальные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Специальные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Специальные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Сборный штекерный соединитель QPD STAK 3 специально разработан для подключения электродвигателя жалюзи, рольставней и штор. Благодаря разъему IDC подключение выполняется быстро без необходимости снятия изоляции или привинчивания. Прочный корпус с защитой от брызг воды является оптимальным решением для наружной установки, который гарантирует надежность и длительный срок службы электроинсталляции.

Пластиковые круглые штекерные соединители PRC с винтовым зажимом

Пластиковые круглые штекерные соединители PRC с винтовым зажимом

Пластиковые круглые штекерные соединители PRC с винтовым зажимом

Круглые штекерные соединители серии PRC оптимально подходят для компактной и безопасной передачи питания в помещении и снаружи. Более 2000 циклов подключения и продольная водонепроницаемость IP X5 в невставленном состоянии обеспечивают системе максимальную долговечность и прочность. Приборные, штепсельные и полевые соединители обеспечивают разнообразные возможности подключения устройств или распределения питания практически в любой системе. Дополнительную гибкость обеспечивает огромный выбор принадлежностей (например, цветовая кодировка) и индивидуальные исполнения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Промышленный электромонтаж с QPD

Решение для электромонтажа больших промышленных установок.


Монтажная система QPD

Быстрая и простая подготовка