Модуль Bluetooth представляет собой решение для надежного обмена данными между компонентами систем автоматизации посредством радиосвязи — быстро и просто.
Когда требуется быстрая и надежная передача управляющих данных в сложных промышленных условиях, зачастую самой подходящей беспроводной технологией оказывается Bluetooth. Специальный принцип действия Bluetooth обеспечивает предельно надежное и устойчивое беспроводное соединение, которое к тому же отличается легкостью и быстротой установления. Чаще всего Bluetooth — это «включил, и работает». Так уже долгие годы работают тысячи устройств по всему миру. Неудивительно, что технология Bluetooth прочно закрепилась в машиностроении и производстве комплексного оборудования для передачи данных Ethernet и PROFINET или сигналов ввода-вывода для подвижных и вращающихся частей машин.
Bluetooth обеспечивает устойчивую и надежную передачу управляющих данных в сложных промышленных условиях посредством радиосвязи.
Надежная беспроводная связь между системами управления возможна на расстояниях до 200 м.
Адаптер порта Ethernet BT EPA предназначен для беспроводного соединения посредством Bluetooth модулей автоматизации с поддержкой Ethernet — включая модули безопасности.
BT EPA объединяет в компактном и прочном промышленном корпусе IP65 надежный модуль радиосвязи и встроенную антенну и отличается предельной простотой интеграции в существующие системы.
Преимущества для вас:
Устройство FL BLE 1300 позволяет интегрировать датчики с энергосберегающим Bluetooth в промышленные сети
Устройство FL BLE 1300 позволяет интегрировать датчики, поддерживающие энергосберегающий Bluetooth, в промышленные системы управления и системы IoT. Полученные рабочие данные и информация образуют фундамент для использования инновационных приложений IoT, которые позволяют оптимизировать производственные процессы.
При этом устройство FL BLE 1300 может служить в качестве интерфейса связи, поддерживающего энергосберегающий Bluetooth, для передачи данных между контроллером и датчиками или самостоятельно выполнять простые сравнения пороговых значений.
"$pageName" в