Изделия на заказ

Решения на заказ

От запроса до индивидуального продукта

Мы поставляем именно то, что вам нужно. Обращайтесь к нам – и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

В нашем ассортименте нет ничего подходящего? Это не проблема: сервисная команда компании Phoenix Contact ориентируется на ваши требования – от незначительной адаптации до разработки нового продукта. Доверьтесь нам: у нас много новых технических разработок и мы обладаем абсолютной гибкостью. Шаг за шагом мы вместе с вами разработаем индивидуальное решение.

Преимущества для вас

  • Индивидуальное консультирование: одно контактное лицо на протяжении всего этапа проектирования
  • Разработка индивидуальной концепции для вашего приложения
  • Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
  • Большие и маленькие серии профессионального качества
  • Своевременная поставка благодаря точному планированию и контролю проекта

Требования вашего приложения

Продукты из каталога  

Продукты упрощают процесс установки

Мы изготовим для вас различные варианты изделий из каталога или новые изделия в соответствии с вашими требованиями:

  • Для упрощения монтажа
    Место в электрошкафу имеет большую ценность. Вместе с вами мы разработаем концепцию монтажа. Подходящие решения на основе системных компонентов обеспечивают высокую эксплуатационную готовность вашего приложения и упрощают процедуру расширения в будущем.
  • Для переоснащения и модернизации вашего оборудования
    Планируете модифицировать оборудование? Мы поможем вам в модернизации ваших систем автоматизации. Идеально соответствующие специфике приложения решения по адаптации и системные кабели обеспечивают возможность безошибочной установки при минимальных периодах простоя.

От запроса до готового изделия

Консультации

Вместе с вами мы разрабатываем подходящие решения

Мы разрабатываем ваше изделие от идеи до готовности к серийному производству. При этом мы проходим следующие этапы проектирования:

  • Этап разработки концепции
    На основании ваших спецификаций мы разрабатываем для вас предложение, включающее в себя эскизный проект.
  • Этап реализации
    Предложение соответствует вашим представлениям? Тогда мы принимаем заказ на изготовление соответствующего стандартам продукта. По желанию клиента изготавливаются функциональные образцы или прототипы.
  • Этап серийного производства
    После одобрения вами разработки мы производим ваш индивидуальный проект в рамках сертифицированных процессов. В результате вы получаете проверенное изделие, которое на 100 % соответствует вашим ожиданиям.

 

Ваша прямая связь с нами

У вас есть конкретный запрос? Тогда достаточно короткого сообщения, отправленного через нашу форму для запросов. Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим недостающие детали. Вы быстро получите содержательное предложение, а также первый эскизный проект.

Вы можете быть уверены в том, что даже после того, как мы примем ваш заказ, вы будете знать о каждом нашем шаге. В конечном итоге вы решаете, когда ваш заказ готов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/System_cabling_for_controllers_P-23/d41fefb6-f563-460d-b2b8-a5fcfa2288a3