Параметры
Эмулятор IB (и WINMOD, Fa. Mewes&Partner, www.winmod.de) обеспечивает возможность симуляции подключения 112 потребляющих устройств INTERBUS и тестирования программ без реальных устройств. Симуляция подключения потребляющих устройств PROFINET не требует использования аппаратного обеспечения.
Монтажная рама D-SUB, размер 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, адаптер, экранированный, степень защиты IP67
Пластина экрана D-SUB-EMV, для монтажных рам VS-09-..., размер 1, экранированный
Контактная вставка D-SUB, размер корпуса 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, для монтажа на печатную плату, угловые, крепление при помощи резьбы М3 и штырей под пайку, для монтажных рам VS-09-...
Кабель электропитания, серый, условно устойчив к брызгам при сварке, 5 x 1,5 мм², продается на метры
Контактная вставка D-SUB, размер 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, разъем для плоского кабеля, угловой, для крепления предусмотрены отверстия 3 мм, для монтажных рам VS-09-...
Кабель для соединения платы контроллера с ПК (RS-232-C), длина 3 м
Контактная вставка D-SUB, размер корпуса 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, для монтажа на печатной плате, угловой, для крепления предусмотрены отверстия 2,5 мм и пластина для пайки, для монтажных рам VS-09-...
"$pageName" в