Параметры
Конструкция
Резьба
Тип сигнала
Расчетный ток (МЭК)
Экранирование
Обжимной контакт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,06 мм² ... 0,25 мм²
Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм²
Гибридное встраиваемое гнездо, Ethernet, 8-контактное, M12-SPEEDCON, с прямыми выводами под пайку, упаковка в ленте
Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,34 мм² ... 0,5 мм²
Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,34 мм² ... 0,5 мм²
Металлический защитный колпачок со стальным тросиком для штекерных разъемов с наружной резьбой M40
Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 2,5 мм² ... 4 мм²
Металлический защитный колпачок для гибридного разъема и штекера питания M23 с накаткой
Гибридное встраиваемое гнездо, Ethernet, 8-контактное, M12-SPEEDCON, монтаж с задней стороны стенки/при помощи винтового соединения с резьбой M16, подсоединение экрана 360° с подсоединенным экранированным гибридным проводником
Кабельный соединитель, SH, прямой, длинный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 12 мм ... 15 мм, механические ключи:N
"$pageName" в