Гибкая система распределения вводов-выводов

Гибкая система распределения вводов-выводов

Использование всего потенциала устройств Universal I/O

Сделайте устройства Universal I/O действительно универсальными при помощи гибкой системы распределения вводов-выводов.

Вернуться к Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Категории

Искать в Гибкая система распределения вводов-выводов

Показать все продукты в этой категории

VIP I/O-Marshalling является независимым от системы управления решением на базе стандартизованного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями. Таким образом можно по отдельности конфигурировать каналы между полевым уровнем и уровнем управления.

Преимущества для вас

  • Сокращение длительности проекта за счет использования Universal I/O
  • Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
  • Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
  • Снижение времени простоя благодаря современной технологии обработки сигналов и возможности замены модулей ввода-вывода
  • Простая миграция в существующие системы благодаря компактной комбинации интерфейса, Marshalling и системной кабельной разводке в одном модуле
  • Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS

Гринфилд: сокращение сроков реализации проекта

Сравнение проектов автоматизации процессов  

Сравнение проектов автоматизации процессов

При помощи Universal I/O можно сократить среднюю продолжительность выполнения проекта примерно с 18 месяцев до 12 месяцев.

Не требуется установка большого количества различных компонентов таких, как клеммных блоков, реле или полевых оконечных устройств (FTA), что приводит к сокращению складских запасов и оптимизации эксплуатации.

После изменения назначений вводов-выводов не требуется повторная кабельная разводка, так как модули ввода-вывода легко заменить, и поэтому нет необходимости в размещении дополнительного оборудования в шкафу управления.

Устаревшее оборудование: готовность к будущему

Сравнение системной конструкции: классическая и Universal I/O  

Сравнение системной конструкции: классическая и Universal I/O

Перед владельцами устаревшего оборудования стоит сложная задача поддержания конкурентоспособности относительно компаний, которые используют самое современное оборудование. Кроме того, необходимо обеспечить готовность оборудования, степень которой снижается с годами. Это неизбежно ведет к модернизации оборудования.

VIP I/O-Marshalling является комбинацией уровня интерфейса и Marshalling, а также гибкой конфигурации каналов:

  • Системная кабельная разводка (кабельная разводка при помощи платформы Universal I/O)
  • Интерфейс (гибкие возможности комплектации аналоговыми и цифровыми модулями ввода-вывода)
  • Распределение (соединение полевыми устройствами)
  • Модуль ввода-вывода: например, разделительный усилитель, реле (подготовка аналоговых сигналов, коммутация)

Universal I/O: интеллектуальные технологии в поле

Производственная установка  

Производственная установка

Гибкие возможности Universal I/O позволяют раскрыть неподвижную структуру уровней Marshalling, интерфейса и ввода-вывода в центральном пункте управления. Интеллектуальные технологии перемещаются ближе к процессам в поле. Универсальные шкафы дистанционного управления предлагают для этого компактные и стандартные решения.

Классическое распределение сигналов  

Классическое распределение сигналов

Классическое распределение сигналов

В классических системах распределения сигналов производится сортировка полевых сигналов, поступающих в произвольной последовательности, в зависимости от их вида. Кабельная разводка формируется от уровня распределения до уровня интерфейса и далее до уровня ввода-вывода.

Универсальные шкафы дистанционного управления с VIP I/O-Marshalling  

Универсальные шкафы дистанционного управления с VIP I/O-Marshalling

Универсальные шкафы дистанционного управления с VIP I/O-Marshalling

Универсальные шкафы дистанционного управления позволяют отказаться от крупных распределительных и интерфейсных шкафов. Полевые сигналы подаются непосредственно на базовые элементы VIP I/O-Marshalling в шкафах. Подключение к системе Universal I/O осуществляется при помощи системного кабеля. Оптоволоконный кабель используется на конечном участке соединения с системой управления.

Все из одних рук: решение на основе децентрализованных распределительных коробок

Решение на основе децентрализованных распределительных коробок  

Решение на основе децентрализованных распределительных коробок

Под девизом «Мы соединяем поле с системой управления» компания Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент решений и продуктов для автоматизации процессов и технологий производства.

Индивидуальные решения на основе ориентированной на будущее продукции делают нас надежным партнером во всем мире.

Универсальный шкаф дистанционного управления  

Универсальный шкаф дистанционного управления

Всё для распределительной коробки Universal I/O

Универсальный шкаф дистанционного управления:

Phoenix Contact является многолетним партнером предприятий перерабатывающей промышленности, который предлагает системы Marshalling и интерфейсов, а также другие компоненты и услуги для решений на базе шкафов управления.

  • Блоки питания с большим набором функций
  • Industrial Ethernet
  • Гибкая система распределения вводов-выводов
  • Клеммные блоки для перерабатывающей промышленности
  • Защита от перенапряжений для КИПиА
  • Простое подключение к распространенным на рынке модулям Universal I/O

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48