Корпуса полевых устройств

Фильтр

315 результатов

Приспособления для монтажа - HC-ALU 6 DECO 100 GY - 2200914

Декоративные полоски для навесного корпуса HC-ALU

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 53,5 мм, длина: 150 мм, высота: 74 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - 2200899

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 100,5 мм, длина: 200 мм, высота: 121 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 - 2200903

Профилированный корпус, Нижняя часть корпуса, ширина профиля (внутри): 161 мм, длина: 150 мм, высота: 187 мм

Уплотнение - HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - 2200907

Уплотнение с защитой от ЭМВ для навесного корпуса HC-ALU

Предохранительная скоба - ECS-BL - 2230012

Предохранительные скобы для печатных плат

Корпус для электроники - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрыт, паз для клавиатуры, крышка отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 2 элем. AA

Корпус для электроники - HCS-C MAXI 1W 2X3AA 1 1 7035 - 2203168

Портативный корпус C-Maxi, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры, крышку отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 6 элем. AA

Корпус для электроники - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

Портативный корпус T-Mini, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры

Корпус для электроники - HCS-T MAXI 1W C C C 7035 - 2203142

Портативный корпус T-Maxi, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры

315 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48