Со взрывобезопасными корпусами CLIPSAFE из полиэфира вы получаете индивидуальное решение электрошкафа для взрывоопасных областей — быстро и из одних рук.
Широкий ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэфира обеспечивает полную защиту ваших систем во взрывоопасных областях. Весь ассортимент полых корпусов CLIPSAFE по желанию поставляется в обработанном виде и полностью укомплектованным. Для применения во взрывоопасных областях мы поставляем клеммные коробки с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.
Для создания запроса на индивидуальные корпуса используйте наш удобный формуляр запроса. В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.
Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:
Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:
Специальная уплотнительная система с пазом и шпонкой обеспечивает оптимальное сжатие уплотнения. Термостойкое силиконовое уплотнение для применения при температуре -55 °C ... 130 °C.
Крышка с внешними шарнирами неотъемно закреплена на корпусе и может поворачиваться. При открывании пружины отталкивают винты крышки от корпуса.
Возможность непосредственного настенного монтажа при помощи закрытых крышкой крепежных каналов за пределами зоны уплотнения.
Специальная уплотнительная система с пазом и шпонкой обеспечивает оптимальное сжатие уплотнения. Термостойкое силиконовое уплотнение для применения при температуре -55 °C ... 130 °C.
Экономия места благодаря второму уровню разводки. Верхняя монтажная рама предусматривает возможность индивидуальной регулировки по высоте.
Гибкие резьбовые втулки обеспечивают возможность индивидуального позиционирования монтажных реек. Для простого крепления монтажных пластин резьбовые втулки запрессованы в днище корпуса для защиты от проворачивания.
Специальная уплотнительная система с пазом и шпонкой обеспечивает оптимальное сжатие уплотнения. Термостойкое силиконовое уплотнение для применения при температуре -55 °C ... +130 °C.
Корпуса имеют возможность непосредственного настенного монтажа при помощи отдельных закрытых крышкой крепежных каналов за пределами зоны уплотнения. Доступ к каналам возможен даже при закрытом корпусе. Корпуса без труда навешиваются на крепежные винты для настенного монтажа сбоку.
Специальная уплотнительная система с пазом и шпонкой обеспечивает оптимальное сжатие уплотнения. Термостойкое силиконовое уплотнение для применения при температуре -55 °C ... +130 °C.
Доступ к встроенным монтажным уголкам возможен даже при закрытом корпусе
Крепежные винты из нержавеющей стали встроены в крышку и защищены от утери.
Для создания запроса на разработку индивидуальной коробки подключения воспользуйтесь бланком запроса в категории:
«Коробки подключения».
В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.
Для надежной работы в наличии модели для армированных и неармированных кабелей различных классов воспламенения в прочной оболочке (тип «d»), с повышенной безопасностью (тип «e») и без дымообразования (тип «nR»). Винтовые соединения имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют классам защиты IP66/IP67 и IP68.
Новые пластиковые винтовые соединения имеют допуск Ex e/Ex i и соответствуют директивам ATEX и IECEx.
Уникальная система клеммных блоков CLIPLINE complete от Phoenix Contact: вы можете свободно выбирать технологию подключения.
Подробная информация и таблицы параметров с инструкциями по монтажу электротехнических клемм во взрывоопасных областях приведены в описании продукта в разделе загрузок.
"$pageName" в