Простое объединение в сеть Ethernet и диагностика благодаря Plug&Play.
Ethernet-расширители позволяют объединять сети Ethernet на расстоянии до 20 километров при помощи простых двухпроводных линий. При этом вы можете сочетать в одной сети управляемые и неуправляемые Ethernet-расширители. Эта новая комбинация и особенно простая процедура ввода в эксплуатацию по принципу Plug&Play обеспечивают возможность экономичного формирования сетей и диагностики всех устройств и участков по IP.
Неуправляемый удлинитель Ethernet дает возможность простого ввода в эксплуатацию посредством Plug&Play. В отличие от управляемого удлинителя неуправляемые варианты обладают прозрачным протоколом для сети Ethernet. Устройство не имеет собственного IP-адреса. Это исключает наличие конфликтов при использовании в любой IP-сети и не требует знаний сетевых технологий.
Неуправляемый удлинитель Ethernet поддерживает топологии точка-точка, линейные и кольцевые структуры.
Новая комбинация из управляемых и неуправляемых Ethernet-расширителей в одной сети делает процедуру объединения устройств в сеть как никогда простой и экономичной.
Система расширителей позволяет реализовывать не только простые Ethernet-соединения типа «точка-точка», но и протяженные IP-сети.
Благодаря использованию всего одного управляемого устройства все участки расширителей и абоненты сети легко контролируются дистанционно. В случае возникновения неожиданных событий, например, ослабления участка, приходит предупреждение с подробным описанием.
При помощи управляемого Ethernet-расширителя можно выполнять централизованную диагностику всех устройств и участков по IP и автоматически передавать сообщения в диспетчерскую по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol).
Управляемый Ethernet-расширитель поставляется в двух исполнениях:
Оба устройства оснащены сменным, полноценным устройством защиты от перенапряжений с системой профилактического функционального контроля. Это повышает эксплуатационную готовность системы.
Интеллектуальное устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ предупреждает до того, как оборудование останется без защиты
PLUGTRAB PT-IQ - система упреждающей защиты от импульсных напряжений Phoenix Contact.
Ваше преимущество: защитные устройства имеют многоступенчатый контроль. То есть выход из строя компонентов можно прогнозировать.
Особенность представляет функция многоступенчатого дистанционного оповещения и сигнализации защитных устройств. Таким образом по протоколу SNMP можно передавать, к примеру, следующие оповещения:
Расширитель Ethernet поставляется в следующих исполнениях:
![]() | ![]() | ![]() | |
Управляемый Ethernet-расширитель | Управляемый Ethernet-расширитель | Неуправляемый Ethernet-расширитель | |
---|---|---|---|
Дистанционная диагностика | Дистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMP | Дистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMP | Независимая от места дистанционная диагностика посредством USB |
Топологии | Кольцо, линия, точка-точка | Точка-точка | Кольцо, линия, точка-точка |
Сменное устройство защиты от перенапряжений | да | да | |
Диагностика на месте | Дисплей | Светодиоды | Светодиоды |
Порты | 2 x SHDSL, 4 x Ethernet | 1 x SHDSL, 1 x Ethernet | 2 x SHDSL, 1 x Ethernet |
Обозначение изделия | TC EXTENDER 6004 ETH-2S | TC EXTENDER 4001 ETH-1S | TC EXTENDER 2001 ETH-2S |
Арт. № | 2702255 | 2702253 | 2702409 |
"$pageName" в