Многофункциональные счётчики электроэнергии

Многофункциональные счётчики электроэнергии

Самый короткий путь к измерению энергетических параметров

Счётчики электроэнергии EMpro отличаются быстрыми возможностями настройки и интеграции в сеть.

Вернуться к Измерение энергии и мощности

Категории

Искать в Многофункциональные счётчики электроэнергии

Показать все продукты в этой категории

Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Мы уделяем особое внимание удобству использования и оптимальному взаимодействию с датчиками тока, чтобы максимально упростить установку и ввод в эксплуатацию устройств.

 

Преимущества для вас

  • Всего три шага к измерению энергетических параметров благодаря интуитивно понятному ассистенту установки
  • Сокращение объема электромонтажа и конфигурирования благодаря прямому подсоединению обычных катушек Роговского
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание при помощи умных функций веб-сервера и дисплея
  • Защита данных при помощи целенаправленного отключения функций конфигурации клавиатуры и интерфейсов
  • Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса
  • Счётчики электроэнергии EMpro являются частью системы COMPLETE line

Самый короткий путь к измерению энергетических параметров

Самый короткий путь к измерению энергетических параметров

Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Воспользуйтесь ассистентом установки на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции устройств всего за несколько шагов. А также воспользуйтесь преимуществами легкого прямого подключения обычных катушек Роговского и многих полезных функций веб-сервера и устройств.
Встроенный интерфейс REST и прямое облачное подключение открывают дверь в цифровой мир IoT, интернета вещей. В ассортимент изделий входят также модели 24 В.

Доступ к точкам данных в EMpro при помощи REST API

Рост количества предприятий в цифровом мире обусловлен, в первую очередь, существованием веб-служб. Поэтому наши усилия сконцентрированы на изучении веб-технологий, в результате чего рождаются продуманные решения для промышленных компонентов.
Одно из таких решений заключается в способности многофункциональных счётчиков электроэнергии осуществлять обмен данными при помощи REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Данный интерфейс позволяет интегрировать данные измерений и устройств в систему управления зданием простым способом и без знаний в области промышленной сетевой связи.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Энергоизмерительные устройства EMpro

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей.