Корпуса для электроники

Корпуса для электроники

Всегда подходящий корпус

Широкий ассортимент корпусов для электроники открывает для вас все возможности в процессе конструирования системы.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Корпуса для электроники

Показать все продукты в этой категории

Многообразие форм, цветов и функций — вот отличительная особенность корпусов для электроники Phoenix Contact. Настенный монтаж или установка на монтажную рейку, от светло-серых до небесно-голубых, узкие или широкие — здесь вы всегда найдете подходящий корпус для электронной системы.

Преимущества для вас:

  • Оптимальное конструирование устройств благодаря широкому ассортименту корпусов и соединительных элементов
  • Простой и быстрый монтаж благодаря опциональной шинной системе
  • Креативное и гибкое применение корпусов различных цветов
  • Множество вариантов благодаря нанесению маркировки по заказу пользователя и составлению комплектов
  • Индивидуальные разработки по вашим проектам

Корпус для установки на монтажную рейку

Корпус для установки на монтажную рейку  

Корпус для установки на монтажную рейку

Безграничная гибкость форм, цветов и функций — ваши электронные устройства превосходно разместятся в корпусах для установки на монтажную рейку. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.

Корпуса полевых устройств

Корпуса полевых устройств  

Корпуса полевых устройств

Полевые корпуса Phoenix Contact с высокой степенью защиты для стационарных устройств индикации, переносных устройств управления или встроенных систем рассчитаны на различные системы автоматизации зданий, промышленных и производственных объектов.

HMI-компоненты и принадлежности

HMI-компоненты и принадлежности  

HMI-компоненты и принадлежности

В высокоавтоматизированных производственных процессах используются удобные интерфейсы между человеком и машиной. Дисплеи, пленочные клавиатуры и оптоволоконные кабели позволяют использовать корпуса для электроники в качестве функциональных элементов индикации и управления.

 

Корпуса для электроники на заказ

Корпуса для электроники на заказ  

Корпуса для электроники на заказ

Мы создаем для вас индивидуальные корпуса с подходящей технологией подключения на базе винтовых или пружинных зажимов. Мы оказываем поддержку на всех этапах: от модификации стандартной продукции до разработки абсолютно новых изделий.

  • Гибкие варианты: цвета, обозначения, маркировка
  • Индивидуальные разработки в соответствии с вашими требованиями

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Квалификация и многое другое

Окунитесь в наш мир штекерных соединителей и корпусов для электроники.

Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Навигатор по продукции

Штекерные соединители и корпуса для электроники компактно в одном месте.

Узнать больше
Новые штекерные соединители и корпуса для электроники Phoenix Contact

Новые штекерные соединители и корпуса для электроники

Предлагаем вашему вниманию новые штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальные корпуса для электроники.

К новинкам 2020/2021 годов