Корпус для электроники к системам Raspberry Pi

Корпус для электроники к системам Raspberry Pi

Рамки для максимальной производительности

Соответствующая стандартам конструкция для индивидуальных решений на базе Raspberry Pi.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпус для электроники к системам Raspberry Pi

Показать все продукты в этой категории

Корпуса для электроники серий RPI-BC и UCS-RPI подходят для интеграции компьютеров Raspberry-Pi. Корпуса RPI-BC имеют конструкцию стандарта DIN 43880, соединяются в ряд и подходят как для установки на монтажную рейку, так и для прямого монтажа на стену. Благодаря опорным стойкам, защите углов и адаптерам для стены и стола серия UCS-RPI отличается универсальностью применения. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность простого расширения функций встроенного одноплатного компьютера.

Преимущества для вас:

  • Индивидуальное расширение функций благодаря дополнительным интерфейсам и прочим принадлежностям
  • Быстрый монтаж без инструмента благодаря простоте фиксации элементов корпуса
  • 16-контактный шинный соединитель для монтажной рейки для последовательной и параллельной модульной связи

Промышленные модули расширения

Промышленные модули расширения  

Промышленные модули расширения

Опциональные интерфейсы и дополнительные принадлежности расширяют сферу применения корпусов RPI-BC.

  • Простая и надежная разводка для передачи сигналов на входы-выходы общего назначения (GPIO) посредством штекерных соединителей PTSM
  • Интеграция дополнительных плат

Монтаж без инструмента

Монтаж без инструмента  

Монтаж без инструмента

Части корпуса просто защелкиваются, обеспечивая стандартизованный монтаж без инструмента. Благодаря этой особенности корпус RPI-BC является удобным решением для систем автоматизации зданий и промышленного производства.

  • Быстрый монтаж корпуса
  • Востребованная в промышленных условиях технология соединения push-in

Различные варианты крышек

Различные варианты крышек  

Различные варианты крышек

Благодаря конструкции корпуса обладают широкими возможностями применения в системах на базе Raspberry-Pi. Создайте идеальный для ваших задач корпус, используя различные варианты крышек.

  • Крышки предлагаются в сером, черном и прозрачном исполнениях
  • Предусмотрена возможность пломбировки крышки.
  • Крышки плотно защелкиваются и открываются без использования инструмента

Соединение корпусов с помощью шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинные соединители на монтажную рейку для корпусов Raspberry-Pi — ключ к продуманной концепции устройств. Воспользуйтесь преимуществами быстрого и простого соединения ваших корпусов с Raspberry-Pi-SBC.

  • Данные и питание можно передавать последовательно или параллельно (4 питание, 2 последовательно, 10 параллельно).
  • При замене модуля не требуется разборка группы устройств
  • Низкие затраты на разводку
  • 16 позолоченных контактов для высокой проводимости

Расширения включены

Расширения включены  

Расширения включены

Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем. Корпуса UCS-RPI надежно защищают одноплатные компьютеры Raspberry-Pi-SBC от внешних воздействий. Варианты предлагают дополнительное место для индивидуальных расширений.

  • Место для индивидуальных расширений
  • Подготовка к установке оригинального сенсорного дисплея Raspberry Pi 7“

Гибкое применение

Гибкое применение  

Гибкое применение

Адаптер для монтажной рейки, опорные стойки, настенные крепления и другие принадлежности расширяют универсальность применения корпуса для электроники UCS, в т. ч. в электрошкафах.

  • Адаптеры для монтажной рейки с длиной сторон 125 мм или 145 мм
  • Опорные стойки для всех вариантов на 47 мм
  • Опорные стойки можно использовать и в качестве настенного крепления
  • Опорные стойки и настенное крепление доступны в различных вариантах цвета

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги