Штекерные соединители для передачи данных

Штекерный соединитель для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с

Многообразие разводки для передачи данных

Извлеките выгоду из индивидуально собираемых разъемов и кабелей для скорости передачи данных до 40 Гбит/с.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

Искать в Штекерные соединители для передачи данных

Показать все продукты в этой категории

При помощи разъемов Phoenix Contact происходит быстрая и безопасная передача данных. Благодаря разнообразной конструкции, кодировке и формам штекеров вы можете гибко реализовать комплексные решения для передачи данных. В ассортимент входят подготовленные системы штекерных соединителей на основе меди или оптоволокна и штекеры для самостоятельной сборки.

Преимущества для вас

  • Высочайшая гибкость благодаря разнообразной конструкции
  • Простой монтаж благодаря подключению без инструмента
  • Широкий спектр применения благодаря поддержке распространенных шинных систем
  • Высокий уровень надежности в промышленной среде за счет стандартизированных штекерных соединителей

Медные штекерные соединители для передачи данных

Медные штекерные соединители для передачи данных  

Медные штекерные соединители для передачи данных

Комплексные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи. Воспользуйтесь преимуществами производительных и собираемых на месте разъемов и проводников.

  • Перспективная высокоскоростная кабельная разводка до 10 Гбит/с
  • Комплексные решения на базе кабельной разводки для однопарного Ethernet (SPE)
  • Инновационная гибридная кабельная разводка
  • Решения для IP20, IP65/67 и IP69K
  • IDC, прокалывающие контакты или зажим push-in

 

Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну  

Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Высокая скорость передачи данных, небольшой коэффициент затухания, нечувствительность к электромагнитным помехам:
оптоволоконные кабели относятся к современным линиям передачи данных для промышленных установок и инфраструктурных приложений. Независимо от типа волокна или интерфейса: на выбор предлагается огромный ассортимент изделий для любой технологии подключения.

  • Решения для IP20/IP65/67
  • Оптоволоконные штекерные соединители с вариантами разъема ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA или M12
  • Типы волокна POF, PCF и GOF (одно- и многомодовое)
  • Варианты с шлифовкой PC и APC
  • Оптоволоконные штекерные разъемы серии M17 MPO для передачи данных в режиме реального времени в интеллектуальных сетях тока
  • Подходящие инструменты для любого типа волокна

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабели и провода

Услуги


Компактные соединительные коробки серии FDX 20

Перспективные технологии передачи данных.


Штекерные разъемы передачи данных от PHOENIX CONTACT

Разъемы для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей