Штекерные разъемы для передачи данных

Штекерные разъемы для передачи данных M8 и M12

Безопасная передача данных

Экономичная интеграция штекерных разъемов для передачи данных в системы полевой шины и сетевые приложения.

Вернуться к Круглые штекерные соединители

Категории

Искать в Штекерные разъемы для передачи данных

Показать все продукты в этой категории

Промышленные условия предъявляют высокие требования к соединителям для передачи данных и технологиям подсоединения. Наша продукция охватывает компоненты для любых распространенных в промышленности систем полевых шин и сетей.

Преимущества для вас

  • Универсальность – широкий ассортимент изделий для распространенных сетей систем полевых шин
  • Гибкость при выборе способов подключения
  • Простота монтажа благодаря технологии подсоединения без использования специального инструмента
  • Высокий уровень надежности за счет стандартизированных штекерных соединителей

Медные соединители для передачи данных с резьбой M8/M12

Медные соединители для передачи данных с резьбой M8/M12  

Медные соединители для передачи данных с резьбой M8/M12

При помощи разъемов происходит быстрая и безопасная передача данных. Воспользуйтесь преимуществами инновационной технологии подсоединения и промышленного исполнения. Ассортименте продукции включает в себя встраиваемые штекерные разъемы и штекерные разъемы для сборки в полевых условиях, а также специальные системы разъемов, не требующие применения инструмента.

  • Штекерные разъемы для любых распространенных систем полевых шин и сетей
  • Скорость передачи до 10 Гбит/с
  • Компоненты согласно CAT6A

 

Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю  

Соединитель для передачи данных по оптоволоконному кабелю

Высокая скорость передачи данных, низкое демпфирование, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконный кабель - все это является частью современной среды передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных приложениях. Независимо от типа волокна или интерфейса — в нашем широком ассортименте вы подберете нужную технологию подключения.

  • Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля M12
  • Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля с байонетным зажимом

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Круглые штекерные разъемы

SACC QUICKON для передачи данных и сигналов.

Конфигуратор

Конфигурируйте штекерные соединители вместе с предварительно подготовленным подходящим кабелем для вашего индивидуального приложения.

Штекерные соединители для передачи данных
Кабели и провода