новинка
Инновационная защита для вашей системы: маршрутизаторы со встроенным межсетевым экраном и VPN.
Защитите свое оборудование от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносного ПО. Изделия mGuard производства Phoenix Contact защищают сеть вашей установки при помощи сильного, гибкого и быстрого межсетевого экрана. Опциональная функция VPN дает возможность создавать безопасное соединение с удаленными объектами или машинами через Интернет.
Предприятия могут иметь успех, только если их системы надежно функционируют: отказ системы, саботаж или потеря данных могут быть причиной значительного экономического ущерба. Поэтому очень важно избегать таких потерь.
Для наилучшей защиты промышленных установок от изъянов в системе безопасности Phoenix Contact предлагает относящуюся к семейству mGuard линейку устройств безопасности для различных приложений, например для безопасного удаленного обслуживания или доступа сервисных работников.
Приобретя продукцию mGuard, вы получите подходящее именно вам решение в области безопасности вашей промышленной сети. Прочные промышленные устройства безопасности включают в себя функции межсетевого экрана, маршрутизатора и VPN для защиты от вредоносных кибератак и нежелательных помех. Дополнительно они дают возможность безопасного удаленного обслуживания через общедоступные сети.
В зависимости от требований Phoenix Contact предлагает различное аппаратное и программное обеспечение для безопасности сети:
Микро-ПО mGuard предлагает для всех устройств безопасности mGuard следующий набор функций:
Наряду с широким ассортиментом изделий Phoenix Contact предлагает также услуги в области обеспечения безопасности:
от концептуальных консультаций и разработки подробных концепций безопасности до ввода в эксплуатацию и инструктажа — мы охотно окажем вам поддержку при обеспечении безопасности вашей промышленной сети.
"$pageName" в