Медный кабель

Медный кабель

Медные провода для любых интерфейсов

У нас вы найдете подходящее решение для любого приложения: готовый кабель или кабель на метры.

Вернуться к Кабели и провода

Категории

Искать в Медный кабель

Показать все продукты в этой категории

Ассортимент нашей продукции включает подходящие для вашего приложения кабели для передачи сигналов и питания на датчики и исполнительные элементы или использования в шинных системах и сетях.

Преимущества для вас

  • Большое количество вариантов использования благодаря разнообразным типам штекерных разъемов
  • Вся кабельная разводка — от шкафа управления до уровня полевых устройств
  • Широкий ассортимент продукции для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Простой и быстрый монтаж: штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull позволяют выполнять безопасное подключение без инструмента.

Подготовленные кабели

Подготовленные кабели  

Подготовленные кабели

Широкий ассортимент штекерных соединителей для медных кабелей позволяет гибко реализовать комплексные решения в области передачи сигналов, данных и питания.

  • Круглые штекерные соединители от M8 до M12, а также от M17 до M58
  • Модульные прямоугольные разъёмы — также для сложных условий окружающей среды
  • Экранирование на 360° для высокой электромагнитной совместимости (ЭМС)
  • Штекерные соединители для Single Pair Ethernet (SPE)
  • Промышленные формы штекеров, варианты 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Простое подключение, быстрая фиксация

Простое присоединение с системой быстрой фиксации M12 PUSH-PULL  

Простое присоединение с системой быстрой фиксации M12 PUSH-PULL

Штекерные соединители M12 с системой быстрой фиксации push-pull обеспечивают возможность простой кабельной разводки и компактного подключения устройств. Преимущества системы блокировки push-pull M12 особенно очевидны в условиях ограниченного пространства и в приложениях с высокой плотностью прокладки кабелей, например, в автоматизации предприятий. M12 PUSH-PULL удобно и надежно блокирует путем простого вставления.

Товар на метры

Товар на метры  

Товар на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 м до 1 000 м.

  • Тип кабеля полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48