Медные штекерные соединители для передачи данных

Кабельная разводка на основе медных проводников, обеспечивающая скорость передачи данных до 10 Гбит/с

Многообразные соединительные элементы

Многоскоростная или инновационная гибридная кабельная разводка — медные провода безопасно и надежно передадут ваши данные.

Вернуться к Штекерные соединители для передачи данных

Категории

Искать в Медные штекерные соединители для передачи данных

Показать все продукты в этой категории

Скорость передачи и объем данных постоянно растут. Компоненты категории CAT6A позволяют добиться скорости передачи данных до 10 Гбит/с в инфраструктуре и промышленности. Штекерные соединители для передачи данных на основе медных носителей от Phoenix Contact гарантируют надежный и безопасный обмен данными.

Преимущества для вас

  • Перспективная кабельная разводка благодаря скоростям передачи данных до 10 Гбит/с
  • Широкий спектр применения благодаря поддержке распространенных шинных систем
  • Простота монтажа благодаря технологиям подключения без инструмента
  • Высокий уровень надежности в промышленной среде за счет стандартизированных штекерных соединителей

Стандартизированные стыковочные части

Стандартизированные стыковочные части  

Стандартизированные стыковочные части

Реализуйте гибкие комплексные решения для передачи данных на базе широкого ассортимента стандартизированных штекеров для передачи данных и большого количества принадлежностей.

  • Круглые разъемы M8 и M12
  • Штекерный соединитель для Single Pair Ethernet (SPE)
  • RJ45
  • Промышленные формы штекеров, варианты 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Штекерные соединители IP20 и IP67 для Single Pair Ethernet

Штекерные соединители IP20 и IP67 для Single Pair Ethernet  

Штекерные соединители IP20 и IP67 для Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) — это новое поколение технологии Ethernet с эффективной и перспективной сетевой кабельной разводкой. Стандартизированные штекерные соединители и проводники впервые обеспечивают полную связь от датчика до до облака. Это облегчает объединение в цифровую сеть и создание модульного принципа использования машин и установок. Достаточно всего одной пары проводов, чтобы передавать данные на скорости до 1 Гбит/с и питание до 60 Ватт на расстояния до 1 000 метров в любом приложении. Экстремально компактные штекерные соединители для печатной платы SPE для пайки THR и волной припоя экономят 50 процентов пространства в устройстве, а также реализуют автоматизированное подключение.

Простая сборка в полевых условиях

Простая сборка в полевых условиях  

Простая сборка в полевых условиях

В штекерных соединителях Phoenix Contact реализованы удобные и надежные технологии подключения, рассчитанные на различные области применения: машиностроение, вычислительные центры или наружное применение.

  • С прокалывающими контактами (IDC)
  • Прокалывающие контакты
  • Зажим push-in
  • Разносторонние проходные детали для устройств или шкафов управления

 

Распространенные протоколы

Распространенные протоколы  

Распространенные протоколы

Машиностроение и производство оборудования, автоматизация зданий или технологических процессов — штекеры для передачи данных на основе медных носителей представляют собой гибкий тип разводки, подходящий для большого количества шинных систем:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Надежные концепции защиты

Надежные концепции защиты  

Надежные концепции защиты

Специальные концепции экранирования для защиты от ЭМВ 360° соответствуют самым строгим требованиям ЭМС и ESD. Кроме этого, штекерные соединители и проводники надежно защищены от неблагоприятных окружающих условий.

  • Защита от экстремальной температуры
  • Защита от жидкостей
  • Защита от вибрации
  • Защита от УФ-излучения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабели и провода

Услуги


Штекерный соединитель RJ45

Прочные штекерные соединители RJ45 с системой быстрого подключения для 10 Гбит/с.