Параметры
Тип применения программы
Многофункциональный модуль памяти для системы INTERFACE; для хранения и защиты конфигурационных данных.
Соединительный кабель, для подключения устройства управления к ПК для использования PC Worx и LOGIC+, USB A на Micro USB B, длина 2 м.
Данный программный ПЛК поможет Вашему компьютеру выполнять любые задачи в области управления. Вы можете управлять процессами, используя протокол PROFINET или Modbus/TCP, в соответствии с потребностями Вашей системы.
Стартовый комплект PLCnext Technology, включая PLCnext Control AXC F 2152, модули ввода-вывода AXL элементов Smart Element DI16/DO16/AI4, ползунковый потенциометр, кнопки, штекерный блок питания, а также патч-кабель.
Комплект PLC logic, состав: вставной базовый логический модуль (BM2) и восемь релейных клемм с зажимом push-in (1 переключающий контакт, 250 В AC/DC, макс. 6 A)
Лицензия Emalytics Supervisor для дополнительных 10000 точек данных
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-UNL
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия на Emalytics Controller для дополнительных 100 точек данных (при первой покупке лицензии)
"$pageName" в