Контроллеры

Контроллеры

Инновации завтрашнего дня

ПЛК для любых задач: от открытых до миниконтроллеров и специальных отраслевых решений.

Вернуться к Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Категории

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Открытые ПЛК с технологией PLCnext Technology для программирования на языках высокого уровня, ПО для программирования ПЛК и приложения в магазине PLCnext Store.

  • Классические ПЛК
    Классические ПЛК

    ПЛК любых классов производительности, программные ПЛК и ПО для программирования ПЛК

  • ПЛК для инфраструктуры зданий
    ПЛК для инфраструктуры зданий

    Контроллер Inline ILC 2050 BI обеспечивает возможность автоматизации различных механизмов в инфраструктуре зданий, центрах обработки данных и рассредоточенных объектах недвижимости.

  • Программируемая система логических реле
    Программируемая система логических реле

    Выполняйте мелкие задачи в области автоматизации с помощью программируемой системы логических реле Phoenix Contact.

Искать в Контроллеры

Показать все продукты в этой категории

Широкий ассортимент ПЛК Phoenix Contact содержит целый ряд инновационных решений для автоматизации. Это контроллеры PLCnext Control, обеспечивающие новые степени свободы, ПЛК для инфраструктуры зданий, а также программные ПЛК. Миниконтроллеры для простых задач и системы управления высокотехнологичными покрасочными линиями в автомобильной промышленности.

Преимущества для вас

  • Переведите свое оборудование на цифровую платформу с помощью инновационных технологий для IIoT и Industrie 4.0
  • Наш широкий ассортимент ПЛК, включающий в себя программируемые системы логических реле, высокопроизводительные контроллеры и многое другое, позволит вам реализовать любые креативные решения для задач автоматизации
  • Воспользуйтесь преимуществами экономичной и надежной автоматизации даже в самых жестких условиях благодаря прочным и качественным ПЛК

Контроллеры PLCnext Control для программирования на языках высокого уровня

Контроллеры PLCnext Control AXC F 2152 и RFC 4072S  

Контроллеры PLCnext Control обеспечивают новые степени свободы.

PLCnext Control — первые ПЛК на базе открытой платформы автоматизации PLCnext Technology. Новая технология обеспечивает возможность классического программирования согласно МЭК 61131 или на языках высокого уровня: C/C++, C# или Matlab® Simulink®. При этом вы можете свободно использовать свое привычное ПО для программирования — Visual Studio, Eclipse или Matlab® Simulink®.
Получите прямой доступ к Proficloud и воспользуйтесь возможностями индивидуальной интеграции открытого ПО и других технологий будущего.

ПЛК с программированием по МЭК 61131

Станции Axioline, Inline, RFC  

Системы ПЛК для PROFINET и Modbus/TCP

Выбирайте подходящий вариант из широкого ассортимента ПЛК Phoenix Contact. Используйте программный ПЛК, чтобы превратить ваш промышленный компьютер в мощный ПЛК, или решайте сложные задачи по автоматизации с помощью высокопроизводительного контроллера. Для простых и средних по сложности задач дополнительно предлагаются ПЛК, идеально комбинируемые с предусмотренной системой ввода-вывода.

ПЛК для автоматизации зданий

ПЛК ILC 2050 BI

ПЛК с Niagara Framework на основе Java

Автоматизируйте системы в инфраструктуре зданий, вычислительных центрах и распределенных объектах недвижимости с помощью контроллера ILC 2050 BI.

ПЛК поддерживает все важные протоколы связи в системах автоматизации инфраструктуры зданий. Платформа Niagara-4, разработанная специально для Интернета вещей, позволяет пользователю осуществлять оптимизированное по времени проектирование. Платформа на базе Java дополнительно открывает гибкие возможности планирования, проектирования и визуализации. Также возможно простое расширение сети Niagara с добавлением самостоятельно программируемых функций.

Программируемая система логических реле

Миниконтроллер PLC logic  

Миниконтроллер для автоматизации простых систем

Система подходит для выполнения простых задач в области автоматизации и впервые объединяет уровни логики, интерфейса и полевого соединения в одном решении. Система логических реле объединяет преимущества вставных реле с логическими функциями и интуитивным ПО. Сильные стороны хорошо зарекомендовавшей себя релейной технологии сочетаются с логическими функциями и интуитивным ПО.

Приложение PLC-logic и такие технологии как Push-in и Bluetooth облегчают интеграцию, контроль и управление.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48