новинка
От зарядной станции до электромобилей: наши высокопроизводительные продукты CHARX специально разработаны для приложений E-Mobility и рассчитаны на полный процесс зарядки. Кроме зарядных розеток с поддержкой HPC для электромобилей мы поставляем практически любые компоненты для современных зарядных точек — от частных настенных станций AC до общественных станций быстрой зарядки CCS. Мы являемся сильным партнером в области сетевой и интеллектуальной зарядной инфраструктуры, предлагающим High Power Charging (HPC) с зарядной мощностью до 500 кВт.
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
Зарядные штекеры и розетки для электромобилей и инфраструктуры для зарядки AC и DC по типу 1, 2 и GB/T — соответствие стандартам, безопасность и эргономичность в использовании.
Зарядные контроллеры AC и DC с масштабируемым объемом функций для частных, коммерческих и общественных зарядных станций — соответствие стандартам, коммуникативность и гибкие возможности конфигурирования или программирования.
Пакет программ для удобного управления зарядными станциями, включая динамическое управление зарядкой и нагрузкой — интуитивно понятный принцип управления, масштабируемость и возможность плавной интеграции в систему управления зданием.
Силовые модули DC для установки в стойку и подходящие системные шкафы для эксплуатации станций быстрой зарядки DC — высокая эффективность, модульность и поддержка plug & play и возможности горячей замены.
Специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений для защиты зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате ударов молний и коммутационных действий — для поддержания высокой готовности.
Комплекты со всеми необходимыми компонентами, включая проверенную схему кабельной разводки для самостоятельного монтажа зарядных станций AC — для удачного старта в мире зарядной техники.
Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании высокопроизводительных зарядных станций или даже целых парков. Помимо представленных здесь изделий CHARX у нас можно также приобрести:
Phoenix Contact обладает многолетним опытом и обширными профессиональными знаниями в области зарядных приложений в электромобильности. Мы понимаем принципы функционирования приложений и оказываем поддержку в процессе планирования и реализации. Узнайте больше:
"$pageName" в