Буферные модули

Буферные модули

Совершенно не требуют обслуживания

Компенсируйте сбои сетевого питания длительностью до нескольких минут.

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • Список QUINT CAP
    QUINT CAP

    Буферные модули QUINT CAP компенсируют отказы напряжения до 30 секунд.

  • Список продукции QUINT BUFFER
    Буфер QUINT

    Буферный модуль QUINT BUFFER работает с не требующими обслуживания конденсаторами для отказов сети питания в секундном диапазоне.

Искать в Буферные модули

Показать все продукты в этой категории

Защитите свое приложение от сбоев сетевого питания до нескольких минут при помощи буферных модулей. Энергию, необходимую для компенсации падения напряжения, буферный модуль накапливает в не требующих обслуживания конденсаторах. Кроме того, они также рассчитаны на циклические отказы.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • QUINT CAP: не требует обслуживания и имеет долгий срок службы
  • Гибкость за счет фиксированных и переменных пороговых значений включения
  • Удобное завершение работы ПК при помощи QUINT CAP
  • Продолжительное время автономной работы благодаря двухслойным конденсаторам с QUINT CAP

QUINT CAP – продолжительное буферное время при отказе электросети

Буферный модуль QUINT CAP  

Буферный модуль QUINT CAP для циклических отказов напряжения до нескольких минут

Буферный модуль QUINT CAP не требует обслуживания и рассчитан на применение при циклических отказах напряжения до нескольких минут. В зависимости от приложения имеются буферные модули на 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж и даже 16 кДж, с интерфейсом связи или без него.

  • Не требует обслуживания и имеет долгий срок службы.
  • Продолжительное время автономной работы благодаря высокой емкости.
  • Компактность: буферный модуль объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор.
  • Простая интеграция в промышленные сети благодаря свободно выбираемым интерфейсам: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®  и USB.
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резерву мощности.
  • Простые системные настройки при помощи инструмента для конфигурирования.

 

QUINT BUFFER – компактные буферные модули на случай отказа электросети на несколько секунд

Буферный модуль QUINT BUFFER  

Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы напряжения сети до нескольких секунд

Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы сетевого питания в секундном диапазоне и объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор.

  • Простое управление: не требует обслуживания благодаря электролитическим конденсаторам
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря высокому сроку службы конденсатора
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Встроенная функция плавного пуска для ограничения тока включения и исключения перегрузки сетевого блока
  • Максимальная энергоэффективность
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резерву мощности

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП