Параметры
Функция
Сетевой интерфейс
Цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты IP20, для системы SafetyBridge. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).
Цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты IP20, для системы SafetyBridge. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).
Цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты IP20, для системы SafetyBridge. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).
Цифровой входной модуль безопасности, степень защиты IP20, для систем SafetyBridge V3 и PROFIsafe. Модуль оснащен 8 безопасными цифровыми входами при двухканальном распределении или 16 безопасными цифровыми входами при одноканальном распределении
Модуль цифрового ввода для систем обеспечения безопасности SafetyBridge, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми входами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми входами (одноканальное исполнение).
Цифровой выходной модуль для систем обеспечения безопасности SafetyBridge, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Модуль оснащается 4 безопасными цифровыми выходами (двухканальное исполнение) или 8 безопасными цифровыми выходами (одноканальное исполнение).
Модуль цифрового вывода для систем обеспечения безопасности SafetyBridge-, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Оснащен 4 безопасными цифровыми выходами, которые в зависимости от настройки параметров обеспечивают коммутацию положительного или отрицательного напряжения.
Безопасные компоненты ввода-вывода, цифровой модуль с 4 безопасными выходами, коммутация плюс и минус; для систем SafetyBridge, PROFIsafe и INTERBUS-Safety; до SILCL 3, кат.4/PL e, SIL 3, вставной разъем с пружинными зажимами и разрядным штекером
Релейный выходной модуль для децентрализованных систем обеспечения безопасности SafetyBridge, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Модуль оснащается 4 безопасными релейными выходами с двумя контактами каждый.
Релейный выходной модуль для децентрализованных систем обеспечения безопасности, класс защиты IP20, для систем PROFIsafe. Модуль оснащается 4 безопасными релейными выходами с двумя контактами каждый. Состояния выходов зеркалируются для проведения диагностики.
"$pageName" в