Модуль памяти для хранения программ, настроек конфигурации и расширения встроенной памяти, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом и прикладной программой для простой конфигурации на базе веб и ввода в эксплуатацию решения SafetyBridge, включая связь по Modbus/TCP, PROFINET и эл. почте.
Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 256 Мбайт.
Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 256 МБайт с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т. д.
Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - BASIC для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, например, для обработки заданных значений для функций нагрева и охлаждения.
Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - Pro для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, дополнительные функции: например, обработка заданных значений для функций нагрева и охлаждения.
Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 ГБ.
Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.
Модуль воздушного охлаждения для удаленного полевого контроллера RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB
Вентиляционный модуль удаленного полевого контроллера RFC 480S PN 4TX и RFC 4072S.
Соединительный кабель, для подключения устройства управления к ПК (RS-232) для PC WORX с контролем потока, длина 3 m
"$pageName" в