Параметры
Модуль для установки на монтажную рейку со схемой тонкой защиты от перенапряжений, монтируется на NS 35/7,5. Номинальное напряжение: 24 В DC, ширина корпуса: 12,5 мм
Промежуточный штекер, с защитой от импульсных перенапряжений для входа 5-проводной удаленной шины. Разъем: D-SUB 9 штекер-гнездо. Возможность защелкивания на несущей рейке. С кабелем длиной 1 м и разъемом D-SUB 9.
Промежуточный штекер, с защитой от импульсных перенапряжений для входа 5-проводной удаленной шины. Разъем: D-SUB 9 гнездо-штекер. Возможность защелкивания на несущей рейке. С кабелем длиной 1 м и разъемом D-SUB 9.
Защитный штекер РТ, со схемой защиты для двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В перем. тока. Совместимость с HART.
Защитный штекер РТ, со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением. Номинальное напряжение 24 В пер.тока
Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) с двухпроводной схемой защиты для сигнальных цепей без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В DC
Магазин с заземляющей шиной для установки до 10 защитных штекеров LSA-PLUS (COMTRAB CTM), устанавливается в CT-TERMIBLOCK или неразмыкаемый плинт LSA-PLUS
Защитный штекер РТ, со схемой защиты HF для 4 сигнальных проводников. Номинальное напряжение: 5 В постоянного тока
Основной элемент для защитного штекера РТ, со схемой защиты двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли, мостик между клеммами 3-4 (GND) и 9-10, для монтажа на NS 35/7.5 и NS35/15, ширина корпуса: 17,5 мм
Основной элемент для защитного штекера РТ, со схемой защиты двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли, газонаполненный разрядник между клеммами 3-4 (GND) и 9-10, для монтажа на NS 35/7.5 и NS35/15, ширина корпуса: 17,5 мм
"$pageName" в