Тип применения программы
Количество точек данных
Тип программы
Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в зданиях, сфере инфраструктуры и сетях энергоснабжения для соединения классических технологий автоматизации с интернетом вещей (IoT). Контроллер позволяет эффективно реализовать комплексные системы.
Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в зданиях, сфере инфраструктуры и сетях энергоснабжения для соединения классических технологий автоматизации с интернетом вещей (IoT). Контроллер позволяет эффективно реализовать комплексные системы.
Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 100 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 500 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 1250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 5000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 10000 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
"$pageName" в