Список мини- и микроклемм

Фильтр

69 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Тип монтажной рейки



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Проходная мини-клемма - MSB 2,5-RZ OG - 3244193

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: на монтажную пластину

Проходная мини-клемма - MSBV 2,5-NS 35 OG - 3073199

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходная мини-клемма - MSDBV 2,5-M - 3249198

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца

Сдвоенная фланцевая миниклемма - MSDBV 2,5-F - 3249172

Сдвоенная фланцевая миниклемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Проходная мини-клемма - MSBV 2,5-NS 35 - 3249088

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Проходная мини-клемма - MSBV 2,5 YE - 3073144

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: желтый, тип монтажа: NS 15

Проходная мини-клемма - MSDB 2,5 - 3244216

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 15

Фланцевая миниклемма - MSBV 2,5-F - 3249059

Фланцевая миниклемма, возможность комбинации с D-MSBV 2,5-F и MSBV 2,5-M, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Проходная мини-клемма - MSDB 2,5 YE - 3073115

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 10,4 мм, высота: 22 мм, цвет: желтый, тип монтажа: NS 15

Проходная мини-клемма - MSB 2,5 BU - 3244025

Проходная мини-клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, высота: 22 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 15

69 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48