Параметры
Интерфейс
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональный счётчик электроэнергии с питанием 24 В DC и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В
Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональный счётчик электроэнергии с питанием 24 В DC, с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP и Ethernet/IP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.
"$pageName" в