Глубина
Тип фиксатора
Цвет
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции двух штекерных соединителей VARIOSUB RJ45 VS-08, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя VARIOSUB RJ45 VS-08, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя D-SUB-25, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя PV PRC5, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя SUNCLIX PV-FT-C3 (штекер и гнездо), винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции модульного, прямоугольного штекерного соединителя Variocon VC4, винтовая блокировка, степень защиты IP66/67/69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Передняя панель серии ECS, подготовлена для кабельного ввода M25 (2x), крепление на защелках. Класс защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: черный (9005), ширина 196 мм, высота: 34 мм, глубина: 62 мм
Вентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм
Невентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм
Вентилируемый корпус серии ECS, крепление на защелках. Степень защиты IP66/67/69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: серый (7042), ширина 170 мм, высота: 176 мм, глубина: 64 мм
"$pageName" в