Источник стабилизированного питания с вставными зажимами для получения высокоточного стабилизированного напряжения 15 В и питания датчиков, не имеющих собственных источников питания. Зажимы push-in.
Источник стабилизированного питания с вставными зажимами для получения высокоточного стабилизированного напряжения 15 В и питания датчиков, не имеющих собственных источников питания. Винтовые зажимы.
Источник стабилизированного напряжения / тока со штекерным соединением, входное напряжение 9,6 В ... 30 В DC. Выходное напряжение 1,25 В ...10 В DC или выходной ток 2,5 мА ... 20 мА. Настройка при помощи DIP-переключателей. Зажимы push-in.
Источник стабилизированного напряжения / тока со штекерным соединением, входное напряжение: 9,6 V ... 30 В DC. Выходное напряжение: 1,25 В ... 10 В DC или выходной ток: 2,5 мА ... 20 мА. Настройка при помощи DIP-переключателей. Винтовые зажимы.
"$pageName" в